您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06918 - 椭圆形弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06918.prj},{NB=06918-250051},{BEST=06918-250051},{FARBE=schwarz eloxiert},{A=250},{B=12},{D=M5},{H=40},{L=258},{TRAG=500},{GEW=0.0707},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495137810},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06918-055051
06918-055051
黑色阳极氧化
55
12
M5
40
63
500
0.0263
Yes
76169951
4059495137674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-088051
06918-088051
黑色阳极氧化
88
12
M5
40
96
500
0.0334
Yes
76169951
4059495137698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-100051
06918-100051
黑色阳极氧化
100
12
M5
40
108
500
0.0356
Yes
76169951
4059495137711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-120051
06918-120051
黑色阳极氧化
120
12
M5
40
128
500
0.0406
Yes
76169951
4059495137735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-180051
06918-180051
黑色阳极氧化
180
12
M5
40
188
500
0.0543
Yes
76169951
4059495137759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-200051
06918-200051
黑色阳极氧化
200
12
M5
40
208
500
0.0586
Yes
76169951
4059495137773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-235051
06918-235051
黑色阳极氧化
235
12
M5
40
243
500
0.0670
Yes
76169951
4059495137797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-250051
06918-250051
黑色阳极氧化
250
12
M5
40
258
500
0.0707
Yes
76169951
4059495137810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-055053
06918-055053
自然色阳极氧化
55
12
M5
40
63
500
0.0256
Yes
76169951
4059495137681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-088053
06918-088053
自然色阳极氧化
88
12
M5
40
96
500
0.0329
Yes
76169951
4059495137704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-100053
06918-100053
自然色阳极氧化
100
12
M5
40
108
500
0.0359
Yes
76169951
4059495137728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-120053
06918-120053
自然色阳极氧化
120
12
M5
40
128
500
0.0405
Yes
76169951
4059495137742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-180053
06918-180053
自然色阳极氧化
180
12
M5
40
188
500
0.0548
Yes
76169951
4059495137766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-200053
06918-200053
自然色阳极氧化
200
12
M5
40
208
500
0.0579
Yes
76169951
4059495137780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-235053
06918-235053
自然色阳极氧化
235
12
M5
40
243
500
0.0676
Yes
76169951
4059495137803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06918-250053
06918-250053
自然色阳极氧化
250
12
M5
40
258
500
0.0691
Yes
76169951
4059495137827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D