피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06648 - T-grips stainless steel
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06648.prj},{NB=06648-75121},{A=75.3},{B=17.8},{D3=20},{H=41.2},{H1=24.9},{T=16},{GEW=0.1425},{EAN=4059495383446},{NDM=12.0},{XA=0.50},{XB=24.00},{XC=91.00},{XD=46.80},{XE=76.00},{XF=18.00},{XG=12.00},{XH=15.42},{XI=17.94},{XJ=29.51},{XK=33.67},{XL=7.50},{XM=1.00},{XN=36.43},{XO=47.85},{XP=10.00},{XQ=27.13},{XR=31.78},{XS=37.44},{XT=36.45},{XU=39.96},{XV=36.11},{XW=1.20},{XX=35.82},{XY=9.15},{XZ=156.00},{XA1=30.00},{XB1=9.26},{XC1=32.61},{XD1=35.850},{XE1=7.89},{XF1=15.00},{XG1=7.00},{XH1=8.90},{XI1=400.00},{XJ1=90.00},{XK1=32.52},{XL1=40.48},{XM1=41.21},{XN1=50.000},{XO1=11.000},{XP1=40.820},{BEST=06648-75121},{FARBE=gestrahlt},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
width
[mm]
D
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06648-55061
06648-55061
blasded
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0588
Yes
73181600
4059495383385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-55081
06648-55081
blasded
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0567
Yes
73181600
4059495383392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65061
06648-65061
blasded
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0913
Yes
73181600
4059495383408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65081
06648-65081
blasded
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0873
Yes
73181600
4059495383415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65101
06648-65101
blasded
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0815
Yes
73181600
4059495383422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-75101
06648-75101
blasded
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1479
Yes
73181600
4059495383439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-75121
06648-75121
blasded
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1425
Yes
73181600
4059495383446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-55062
06648-55062
electropolished
55.2
12.3
M 6
14
32.9
21.0
12
0.0587
Yes
73181600
4059495383453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-55082
06648-55082
electropolished
55.2
12.3
M 8
14
32.9
21.0
12
0.0563
Yes
73181600
4059495383460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65062
06648-65062
electropolished
65.3
14.0
M 6
16
37.0
22.7
16
0.0917
Yes
73181600
4059495383477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65082
06648-65082
electropolished
65.3
14.0
M 8
16
37.0
22.7
16
0.0863
Yes
73181600
4059495383484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-65102
06648-65102
electropolished
65.3
14.0
M 10
16
37.0
22.7
16
0.0829
Yes
73181600
4059495383491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-75102
06648-75102
electropolished
75.3
17.8
M 10
20
41.2
24.9
16
0.1478
Yes
73181600
4059495383507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06648-75122
06648-75122
electropolished
75.3
17.8
M 12
20
41.2
24.9
16
0.1420
Yes
73181600
4059495383514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D