피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06362 - Clamp hubs
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Machine handles, taper grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06362.prj},{NB=06362-1012},{D1=12},{D2=28},{D3=12},{B=17.5},{B1=15},{L=41},{T=14},{GEW=0.1102},{EAN=4059495091563},{NDM=10},{XA=11},{XB=6.5},{XC=8.7},{NDMXD=6},{XSCHRDK=10.0},{XSCHRK=6},{XSCHRL=16},{XSCHRT=3.0},{XSCHRSW=5},{XE=20},{XF=12.5},{XG=2.5},{XH=18},{XI=10},{XJ=70},{XK=1.5},{XL=120},{XM=45},{XN=45},{XO=10.5},{BEST=06362-1012},{D4=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XD=M 6},{XSCHR=M6x16},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
thread
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06362-0810
06362-0810
10
24
10
M 8
15.5
13
36
11
0.0730
Yes
84836040
4059495091549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-0812
06362-0812
12
24
10
M 8
15.5
13
36
11
0.0681
Yes
84836040
4059495091556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1012
06362-1012
12
28
12
M 10
17.5
15
41
14
0.1102
Yes
84836040
4059495091563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1014
06362-1014
14
28
12
M 10
17.5
15
41
14
0.1064
Yes
84836040
4059495091570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1214
06362-1214
14
32
14
M 12
19.5
17
45
16
0.1570
Yes
84836040
4059495091587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06362-1216
06362-1216
16
32
14
M 12
19.5
17
45
16
0.1503
Yes
84836040
4059495091594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D