피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06353 - Ball grip rotatable
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Machine handles, taper grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06353.prj},{NB=06353-1120},{BEST=06353-1120},{AUSF=Innengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=M12},{D1=50},{D2=20},{L=-},{T=21.5},{H=79.0},{H1=31.0},{H2=12},{B=10},{SW1=17},{SW2=-},{GEW=0.1922},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495090566},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=0.0},{XB=21.5},{XC=0.0},{XD=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
B
width
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06353-060
06353-060
Internal thread
bolt steel
M6
25
10
-
12.5
37.5
15.0
5
5
8
-
0.0221
Yes
73181520
4059495090443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-080
06353-080
Internal thread
bolt steel
M8
32
13
-
15.0
48.5
19.0
6
6
10
-
0.0465
Yes
73181520
4059495090467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-100
06353-100
Internal thread
bolt steel
M10
40
16
-
19.0
61.0
24.0
8
8
13
-
0.0931
Yes
73181520
4059495090481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-120
06353-120
Internal thread
bolt steel
M12
50
20
-
21.5
78.0
31.0
12
10
17
-
0.1912
Yes
73181520
4059495090580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1060
06353-1060
Internal thread
bolt stainless steel
M6
25
10
-
12.5
37.5
15.0
5
5
8
-
0.0221
Yes
73181520
4059495090504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1080
06353-1080
Internal thread
bolt stainless steel
M8
32
13
-
15.0
48.5
19.0
6
6
10
-
0.0460
Yes
73181520
4059495090528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1100
06353-1100
Internal thread
bolt stainless steel
M10
40
16
-
19.0
61.0
24.0
8
8
13
-
0.0927
Yes
73181520
4059495090542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1120
06353-1120
Internal thread
bolt stainless steel
M12
50
20
-
21.5
79.0
31.0
12
10
17
-
0.1922
Yes
73181520
4059495090566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-061
06353-061
External thread
bolt steel
M6
25
10
11
-
37.5
15.0
5
5
8
3
0.0263
Yes
73181520
4059495090450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-081
06353-081
External thread
bolt steel
M8
32
13
13
-
48.5
19.0
6
6
10
4
0.0556
Yes
73181520
4059495090474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-101
06353-101
External thread
bolt steel
M10
40
16
14
-
61.0
24.0
8
8
13
5
0.1090
Yes
73181520
4059495090498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-121
06353-121
External thread
bolt steel
M12
50
20
21
-
78.0
31.0
12
10
17
6
0.2222
Yes
73181520
4059495090597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1061
06353-1061
External thread
bolt stainless steel
M6
25
10
11
-
37.5
15.0
5
5
8
3
0.0258
Yes
73181520
4059495090511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1081
06353-1081
External thread
bolt stainless steel
M8
32
13
13
-
48.5
19.0
6
6
10
4
0.0553
Yes
73181520
4059495090535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1101
06353-1101
External thread
bolt stainless steel
M10
40
16
14
-
61.0
24.0
8
8
13
5
0.1079
Yes
73181520
4059495090559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06353-1121
06353-1121
External thread
bolt stainless steel
M12
50
20
21
-
78.0
31.0
12
10
17
6
0.2210
Yes
73181520
4059495090573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D