您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06277 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06277_1.prj},{NB=06277-21250X26},{BEST=06277-21250X26},{AUSF=fester Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D1=250},{D2=26},{D3=48},{L1=28},{L3=51.0},{B3=8},{T=29.3},{GEW=1.8150},{GRIFF1=Ø28 x M 12 x 90},{GRIFF2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495419626},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{A=28.000},{D2X=26.000},{B=90.000},{Z=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06277-01080X10
06277-01080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1397
-
-
Yes
76169951
4059495419275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01080X12
06277-01080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1408
-
-
Yes
76169951
4059495419282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01100X10
06277-01100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2156
-
-
Yes
76169951
4059495419299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01100X12
06277-01100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2146
-
-
Yes
76169951
4059495419305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01125X12
06277-01125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3400
-
-
Yes
76169951
4059495419312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01125X14
06277-01125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3369
-
-
Yes
76169951
4059495419329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01160X14
06277-01160X14
无圆柱手柄,无键槽孔
160
14
40
20
40.0
5
16.3
0.5582
-
-
Yes
76169951
4059495419336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01160X16
06277-01160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
40.0
5
18.3
0.5600
-
-
Yes
76169951
4059495419343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01200X18
06277-01200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9758
-
-
Yes
76169951
4059495419350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01200X20
06277-01200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9580
-
-
Yes
76169951
4059495419367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01250X22
06277-01250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4800
-
-
Yes
76169951
4059495419374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-01250X26
06277-01250X26
无圆柱手柄,无键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4700
-
-
Yes
76169951
4059495419381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11080X10
06277-11080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1401
-
-
Yes
76169951
4059495419398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11080X12
06277-11080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1382
-
-
Yes
76169951
4059495419404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11100X10
06277-11100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2144
-
-
Yes
76169951
4059495419411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11100X12
06277-11100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2149
-
-
Yes
76169951
4059495419428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11125X12
06277-11125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3364
-
-
Yes
76169951
4059495419435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11125X14
06277-11125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3351
-
-
Yes
76169951
4059495419442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11160X14
06277-11160X14
无圆柱手柄,带键槽孔
160
14
40
20
40.0
5
16.3
0.5625
-
-
Yes
76169951
4059495419459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11160X16
06277-11160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
40.0
5
18.3
0.5565
-
-
Yes
76169951
4059495419466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11200X18
06277-11200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9709
-
-
Yes
76169951
4059495419473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11200X20
06277-11200X20
无圆柱手柄,带键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9312
-
-
Yes
76169951
4059495419480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11250X22
06277-11250X22
无圆柱手柄,带键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4700
-
-
Yes
76169951
4059495419497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-11250X26
06277-11250X26
无圆柱手柄,带键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4600
-
-
Yes
76169951
4059495419503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06277-21080X10
06277-21080X10
固定式圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1800
Ø18 x M 6 x 40
-
Yes
76169951
4059495419510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D