您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06262 - 手轮
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handraeder/06262.prj},{NB=06262-416016056},{D=45},{D1=160},{D3=25},{A1=5.6},{H=28.0},{L1=18.5},{L3=63.8},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.4250},{EAN=4059495080192},{DX=16.000},{NDM=8.000},{D6=26.000},{TYP=2.000},{TYP1=1},{TYP2=2.000},{TAB=1},{TAB1=1},{XA=12.000},{XB=6.000},{XC=7.500},{NDM1=6.000},{BEST=06262-416016056},{MATERIAL=Thermoplast},{MATK=Stahl brüniert},{GR=4},{AUSF=Nabe mit Nut},{AUSF1=mit Querbohrung},{D2=16},{D7=M6},{H2=7,5},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
MATK
组件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06262-108008
06262-108008
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
8
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0796
Yes
39269099
4059495079813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-108010
06262-108010
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
10
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0767
Yes
39269099
4059495079851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-108012
06262-108012
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
12
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059495079899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-210010
06262-210010
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
无横孔
28
100
10
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059495079936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-210012
06262-210012
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
无横孔
28
100
12
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
0.1129
Yes
39269099
4059495079974
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-312512
06262-312512
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
12
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2290
Yes
39269099
4059495080017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-312514
06262-312514
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
14
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2307
Yes
39269099
4059495080055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-312516
06262-312516
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
16
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2260
Yes
39269099
4059495080093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-416014
06262-416014
Thermoplast
Stahl brüniert
4
光轴孔
无横孔
45
160
14
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
0
0.0
0.3683
Yes
39269099
4059495080130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-416016
06262-416016
Thermoplast
Stahl brüniert
4
光轴孔
无横孔
45
160
16
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
0
0.0
0.3549
Yes
39269099
4059495080178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-10800802
06262-10800802
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
8
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
2
9.0
0.0800
Yes
39269099
4059495079820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-10801003
06262-10801003
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
10
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
3
11.4
0.0740
Yes
39269099
4059495079868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-10801204
06262-10801204
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
12
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
4
13.8
0.0719
Yes
39269099
4059495079905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-21001003
06262-21001003
Thermoplast
Stahl brüniert
2
带键槽孔
无横孔
28
100
10
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
3
11.4
0.1250
Yes
39269099
4059495079943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-21001204
06262-21001204
Thermoplast
Stahl brüniert
2
带键槽孔
无横孔
28
100
12
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
4
13.8
0.1126
Yes
39269099
4059495079981
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-31251204
06262-31251204
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
12
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
4
13.8
0.2290
Yes
39269099
4059495080024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-31251405
06262-31251405
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
14
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
5
16.3
0.2290
Yes
39269099
4059495080062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-31251605
06262-31251605
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
16
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
5
18.3
0.2196
Yes
39269099
4059495080109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-41601405
06262-41601405
Thermoplast
Stahl brüniert
4
带键槽孔
无横孔
45
160
14
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
5
16.3
0.4250
Yes
39269099
4059495080147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-41601605
06262-41601605
Thermoplast
Stahl brüniert
4
带键槽孔
无横孔
45
160
16
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
5
18.3
0.4250
Yes
39269099
4059495080185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-1080086
06262-1080086
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
8
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0788
Yes
39269099
4059495079844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-1080106
06262-1080106
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
10
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059495079882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-1080126
06262-1080126
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
12
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059495079929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-2100106
06262-2100106
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
带横孔
28
100
10
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059495079967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06262-2100126
06262-2100126
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
带横孔
28
100
12
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059495080000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D