피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06210 - Star grips with projecting steel bush
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Palm grips, star grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06210.prj},{NB=06210-408X30},{D1=40},{D2=13.5},{H=25},{H2=13},{H3=10.0},{GEW=0.0357},{EAN=4059495292601},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{XA=60.000},{XB=2.500},{XC=16.000},{XD=0.500},{XE=3.500},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=7.000},{XI=19.000},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.500},{XM=0.400},{XN=0.300},{XO=30.000},{BEST=06210-408X30},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
T
depth
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06210-105
06210-105
bush steel
H
bush with blind hole
5
25
10.0
9.5
17
9
7.0
-
0.0080
Yes
73182900
4059495061528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-106
06210-106
bush steel
H
bush with blind hole
6
32
13.5
12.5
21
11
9.5
-
0.0192
Yes
73182900
4059495061535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1061
06210-1061
bush steel
H
bush with blind hole
6
40
13.5
12.5
25
13
10.0
-
0.0235
Yes
73182900
4059495061542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-108
06210-108
bush steel
H
bush with blind hole
8
40
13.5
12.5
25
13
10.0
-
0.0208
Yes
73182900
4059495061559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1081
06210-1081
bush steel
H
bush with blind hole
8
50
19.0
19.5
32
17
12.0
-
0.0614
Yes
73182900
4059495061566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-110
06210-110
bush steel
H
bush with blind hole
10
50
19.0
19.5
32
17
12.0
-
0.0570
Yes
73182900
4059495061573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-1101
06210-1101
bush steel
H
bush with blind hole
10
63
19.0
19.5
37
18
12.0
-
0.0709
Yes
73182900
4059495061580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-112
06210-112
bush steel
H
bush with blind hole
12
63
19.0
19.5
37
18
12.0
-
0.0653
Yes
73182900
4059495061597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-116
06210-116
bush steel
H
bush with blind hole
16
63
23.0
24.5
40
21
15.0
-
0.0853
Yes
73182900
4059495061603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-205
06210-205
bush steel
K
with threaded bush
M 5
25
10.0
9.0
17
9
7.0
-
0.0082
Yes
73181600
4059495061610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-206
06210-206
bush steel
K
with threaded bush
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0196
Yes
73181600
4059495061627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2061
06210-2061
bush steel
K
with threaded bush
M 6
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0238
Yes
73181600
4059495061634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-208
06210-208
bush steel
K
with threaded bush
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0214
Yes
73181600
4059495061641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2081
06210-2081
bush steel
K
with threaded bush
M 8
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0632
Yes
73181600
4059495061658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-210
06210-210
bush steel
K
with threaded bush
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0585
Yes
73181600
4059495061665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-2101
06210-2101
bush steel
K
with threaded bush
M 10
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0730
Yes
73181600
4059495061672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-212
06210-212
bush steel
K
with threaded bush
M 12
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0666
Yes
73181600
4059495061689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-216
06210-216
bush steel
K
with threaded bush
M 16
63
23.0
23.0
40
21
15.0
-
0.0887
Yes
73181600
4059495061696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-305
06210-305
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 5
25
10.0
9.0
17
9
7.0
-
0.0083
Yes
73181600
4059495061702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-306
06210-306
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0197
Yes
73181600
4059495061719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3061
06210-3061
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 6
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0239
Yes
73181600
4059495061726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-308
06210-308
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0215
Yes
73181600
4059495061733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3081
06210-3081
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 8
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0633
Yes
73181600
4059495061740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-310
06210-310
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0588
Yes
73181600
4059495061757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06210-3101
06210-3101
bush stainless steel
K
with threaded bush
M 10
63
19.0
17.0
37
18
12.0
-
0.0712
Yes
73181600
4059495061764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D