您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06174 - 可目视探测的塑料十字手柄 带突出钢衬套
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06174_3.prj},{NB=06174-1332063172X25},{D1=32},{D2=13.5},{H=22},{H2=12.0},{H3=9.5},{GEW=0.0350},{EAN=4059495716060},{NDM=6},{XA=5},{XB=40.000},{XC=2.000},{XD=1.500},{XE=15.500},{XF=0.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=21.500},{XJ=11.100},{XK=2.800},{XL=0.800},{XM=0.000},{XN=25.000},{BEST=06174-1332063172X25},{FORM=L},{FGK=ultramarinblau RAL 5002},{D=M6},{T=-},{L=25},{ZULZERT=FDA + EU10/2011},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FGK
主体 颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZULZERT
Zulassung / Zertifizierung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06174-1325053172
06174-1325053172
K
蓝色 RAL 5002
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
FDA + EU10/2011
0.0095
Yes
73181600
4059495715919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172
06174-1332063172
K
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
FDA + EU10/2011
0.0211
Yes
73181600
4059495715926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340063172
06174-1340063172
K
蓝色 RAL 5002
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0271
Yes
73181600
4059495715933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172
06174-1340083172
K
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
FDA + EU10/2011
0.0248
Yes
73181600
4059495715940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350083172
06174-1350083172
K
蓝色 RAL 5002
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
FDA + EU10/2011
0.0655
Yes
73181600
4059495715957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172
06174-1350103172
K
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
FDA + EU10/2011
0.0614
Yes
73181600
4059495715964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1325053172X10
06174-1325053172X10
L
蓝色 RAL 5002
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
FDA + EU10/2011
0.0196
Yes
73181520
4059495716008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1325053172X15
06174-1325053172X15
L
蓝色 RAL 5002
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0202
Yes
73181520
4059495716015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1325053172X20
06174-1325053172X20
L
蓝色 RAL 5002
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0207
Yes
73181520
4059495716022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172X10
06174-1332063172X10
L
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
FDA + EU10/2011
0.0326
Yes
73181520
4059495716039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172X15
06174-1332063172X15
L
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
FDA + EU10/2011
0.0333
Yes
73181520
4059495716046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172X20
06174-1332063172X20
L
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
FDA + EU10/2011
0.0342
Yes
73181520
4059495716053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172X25
06174-1332063172X25
L
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
FDA + EU10/2011
0.0350
Yes
73181520
4059495716060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1332063172X30
06174-1332063172X30
L
蓝色 RAL 5002
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
FDA + EU10/2011
0.0359
Yes
73181520
4059495716077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X15
06174-1340083172X15
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
FDA + EU10/2011
0.0356
Yes
73181520
4059495716084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X20
06174-1340083172X20
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0371
Yes
73181520
4059495716091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X25
06174-1340083172X25
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0386
Yes
73181520
4059495716107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X30
06174-1340083172X30
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0401
Yes
73181520
4059495716114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X40
06174-1340083172X40
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0432
Yes
73181520
4059495716121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1340083172X50
06174-1340083172X50
L
蓝色 RAL 5002
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0463
Yes
73181520
4059495716138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172X20
06174-1350103172X20
L
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
FDA + EU10/2011
0.0838
Yes
73181520
4059495716145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172X25
06174-1350103172X25
L
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
FDA + EU10/2011
0.0862
Yes
73181520
4059495716152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172X30
06174-1350103172X30
L
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
30
FDA + EU10/2011
0.0887
Yes
73181520
4059495716169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172X40
06174-1350103172X40
L
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
40
FDA + EU10/2011
0.0938
Yes
73181520
4059495716176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06174-1350103172X50
06174-1350103172X50
L
蓝色 RAL 5002
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
50
FDA + EU10/2011
0.0986
Yes
73181520
4059495716183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D