您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05825-05 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/k1260_asmtab.prj},{NB=05825-05-07000GESCHLOSSEN},{LOCHBILD=1},{A=51},{A1=32},{A2=8.0},{A3=19},{A4=40.0},{A5=0.0},{B=60},{B1=45},{B2=36.0},{B3=28},{B5=4.0},{D=8.5},{D1=8},{H=85.6},{LMIN=177.7},{LMAX=234.0},{L1=56.3},{L2=32},{GEW=0.6794},{ZUGKRAFT=7000},{HANDKRAFT=200},{EAN=4059495773377},{TYP=3.0},{XA=14.000},{XB=53.000},{XC=26.000},{BEST=05825-05-07000},{MATERIAL=Stahl},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1260_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
A5
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B5
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
夹紧路径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ZUGKRAFT
F1
[N]
HANDKRAFT
FH
[N]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05825-05-02000
05825-05-02000
Stahl
1
26
13
4.5
11
23.0
0.0
36
24
19.0
16
2.5
5.2
4
42.0
101.7
142.3
40.6
16
0.1108
2000
100
Yes
82057000
4059495773339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05825-05-04000
05825-05-04000
Stahl
2
35
19
12.2
14
39.1
20.6
48
32
24.8
19
3.0
6.5
6
60.5
142.4
192.2
49.8
24
0.3091
4000
150
Yes
82057000
4059495773353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05825-05-07000
05825-05-07000
Stahl
1
51
32
8.0
19
40.0
0.0
60
45
36.0
28
4.0
8.5
8
85.6
177.7
234.0
56.3
32
0.6794
7000
200
Yes
82057000
4059495773377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05825-05-12000
05825-05-12000
Edelstahl
1
26
13
4.5
11
23.0
0.0
36
24
19.0
16
2.5
5.2
4
42.0
101.7
142.3
40.6
16
0.1105
2000
100
Yes
82057000
4059495773346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05825-05-14000
05825-05-14000
Edelstahl
2
35
19
12.2
14
39.1
20.6
48
32
24.8
19
3.0
6.5
6
60.5
142.4
192.2
49.8
24
0.3090
4000
150
Yes
82057000
4059495773360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05825-05-17000
05825-05-17000
Edelstahl
1
51
32
8.0
19
40.0
0.0
60
45
36.0
28
4.0
8.5
8
85.6
177.7
234.0
56.3
32
0.6617
7000
200
Yes
82057000
4059495773384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D