피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04624-30 - Tension levers for rotary lever clamps
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Side clamps
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04624-30.prj},{NB=04624-30-20371},{DK=20},{S=3.68},{B=20.000},{H=10.0},{L=37.5},{GEW=0.0997},{EAN=4059495774152},{NDM=MIN},{ST=MIN},{L1X=15.000},{RX=2.500},{XA=2.500},{XB=6.590},{XC=1.250},{XD=5.000},{XE=4.000},{XF=6.250},{XG=1.380},{XH=6.250},{XI=17.500},{XJ=1.250},{XK=5.000},{XL=7.500},{XM=5.000},{XN=4.000},{XO=11.900},{XP=6.000},{XR=11.500},{XS=11.000},{XT=5.000},{XU=0.200},{XV=15.000},{XW=7.000},{XX=18.000},{XY=0.600},{XZ=3.100},{BEST=04624-30-20371},{FORM=A},{FORM1=Standard},{L1=15},{R=2,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{IMPERIAL=MM},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FORM1
Form
ⁿ/ₐ
DK
für
ⁿ/ₐ
S
stroke
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04624-30-12152
04624-30-12152
B
Rohling
12
1.64
12.000
6.0
15.0
9
0.0193
Yes
84662080
4059495773988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-12242
04624-30-12242
B
Rohling
12
2.62
12.000
6.0
24.0
9
0.0255
Yes
84662080
4059495773995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-12091
04624-30-12091
A
standard
12
0.98
12.000
6.0
9.0
9
1,5
0.0157
Yes
84662080
4059495774008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-12131
04624-30-12131
A
standard
12
1.12
12.000
6.0
13.5
9
1,5
0.0200
Yes
84662080
4059495774015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-12181
04624-30-12181
A
standard
12
1.97
12.000
6.0
18.0
9
1,5
0.0250
Yes
84662080
4059495774022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-12221
04624-30-12221
A
standard
12
2.45
12.000
6.0
22.5
9
1,5
0.0226
Yes
84662080
4059495774039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16202
04624-30-16202
B
Rohling
16
1.29
16.000
8.0
20.0
12
0.0401
Yes
84662080
4059495774046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16322
04624-30-16322
B
Rohling
16
2.07
16.000
8.0
32.0
12
0.0518
Yes
84662080
4059495774053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16121
04624-30-16121
A
standard
16
0.78
16.000
8.0
12.0
12
2
0.0300
Yes
84662080
4059495774060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16181
04624-30-16181
A
standard
16
1.16
16.000
8.0
18.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059495774077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16241
04624-30-16241
A
standard
16
1.60
16.000
8.0
24.0
12
2
0.0400
Yes
84662080
4059495774084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-16301
04624-30-16301
A
standard
16
1.94
16.000
8.0
30.0
12
2
0.0500
Yes
84662080
4059495774091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20252
04624-30-20252
B
Rohling
20
2.45
20.000
10.0
25.0
15
0.0729
Yes
84662080
4059495774107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20402
04624-30-20402
B
Rohling
20
3.92
20.000
10.0
40.0
15
0.1081
Yes
84662080
4059495774114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20151
04624-30-20151
A
standard
20
1.48
20.000
10.0
15.0
15
2,5
0.0500
Yes
84662080
4059495774121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20221
04624-30-20221
A
standard
20
2.21
20.000
10.0
22.5
15
2,5
0.0600
Yes
84662080
4059495774138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20301
04624-30-20301
A
standard
20
2.95
20.000
10.0
30.0
15
2,5
0.0700
Yes
84662080
4059495774145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-20371
04624-30-20371
A
standard
20
3.68
20.000
10.0
37.5
15
2,5
0.0997
Yes
84662080
4059495774152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25312
04624-30-25312
B
Rohling
25
2.10
25.000
12.5
31.0
18.8
0.1300
Yes
84662080
4059495774169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25502
04624-30-25502
B
Rohling
25
3.32
25.000
12.5
50.0
18.8
0.1600
Yes
84662080
4059495774176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25191
04624-30-25191
A
standard
25
1.26
25.000
12.5
19.0
18.8
3
0.0900
Yes
84662080
4059495774183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25281
04624-30-25281
A
standard
25
1.86
25.000
12.5
28.0
18.8
3
0.1150
Yes
84662080
4059495774190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25381
04624-30-25381
A
standard
25
2.52
25.000
12.5
38.0
18.8
3
0.1400
Yes
84662080
4059495774206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-25471
04624-30-25471
A
standard
25
3.12
25.000
12.5
47.0
18.8
3
0.1600
Yes
84662080
4059495774213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04624-30-32402
04624-30-32402
B
Rohling
32
4.28
32.000
16.0
40.0
24
0.2500
Yes
84662080
4059495774220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D