您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04524 - 楔形夹具,夹紧面光滑或齿面
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/keilspanner/04524_1_asmtab.prj},{NB=04524-1216},{BEST=04524-1216},{AUSF=Spannfläche glatt},{AMIN=55.0},{AMAX=62.0},{B=48},{C=29},{E=4.0},{D=M 16 x 60},{SPANNK=50},{ADREH=210},{GEW=1.9270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495050638},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{GEWINDE=M 16},{LAENGE=60},{XF=22.0},{XO=33.0},{TYP1=4},{TYP=2},{TYP4=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04524_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AMIN
最小长度
[mm]
AMAX
最大长度
[mm]
B
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
E
高度
[mm]
D
DIN 6912
ⁿ/ₐ
SPANNK
夹紧力约为
[kN]
ADREH
锁紧扭矩 MA
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04524-1108
04524-1108
Spannfläche glatt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0734
Yes
84662080
4059495050560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1110
04524-1110
Spannfläche glatt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1143
Yes
84662080
4059495050577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1112
04524-1112
Spannfläche glatt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1950
Yes
84662080
4059495050584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1116
04524-1116
Spannfläche glatt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4291
Yes
84662080
4059495050591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1208
04524-1208
Spannfläche glatt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0935
Yes
84662080
4059495050607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1210
04524-1210
Spannfläche glatt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1580
Yes
84662080
4059495050614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1212
04524-1212
Spannfläche glatt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3208
Yes
84662080
4059495050621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-1216
04524-1216
Spannfläche glatt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
1.9270
Yes
84662080
4059495050638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2108
04524-2108
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
24
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0710
Yes
84662080
4059495050645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2110
04524-2110
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
28
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1118
Yes
84662080
4059495050652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2112
04524-2112
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
30
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.1906
Yes
84662080
4059495050669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2116
04524-2116
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
40
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.4315
Yes
84662080
4059495050676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2208
04524-2208
Spannfläche geriffelt
30.5
33.5
30
15
2.0
M 8 x 25
15
25
0.0890
Yes
84662080
4059495050683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2210
04524-2210
Spannfläche geriffelt
32.0
37.0
38
19
3.5
M 10 x 25
20
49
0.1547
Yes
84662080
4059495050690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2212
04524-2212
Spannfläche geriffelt
44.0
49.5
48
22
3.5
M 12 x 40
30
85
0.3160
Yes
84662080
4059495050706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04524-2216
04524-2216
Spannfläche geriffelt
55.0
62.0
48
29
4.0
M 16 x 60
50
210
0.5071
Yes
84662080
4059495050713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D