您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Service 3 unit BG5 - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Service 3 unit
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/service_3_unit/service_3_unit_mf_bg5_asmtab.prj},{NB=038047},{CNSORDERNO=038047},{TYP=FRL.55-10-40-B-HA},{CNSORDERNO1=9.2755.00.298},{ARTNR=FRL 55 S},{DN=10014880},{BTYP=0},{S=0},{MANOMETER=0},{SCH=1},{PPATH=assemblies/wart_drei_mit_polcarbonat_und_sch_bg5_asmtpl.prj},{DESC1=Wartungseinheit G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass},{DESC2=Service 3 unit G1 0,5-10 40μm with PC bowl, bowl guard and semi automatic drain},{INFO=Info pdf},{PRA=3},{CNSMASSEXACT=5.660},{HIDE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Part-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
038042
038042
FRL.54-10-40-PC-HA
error
5.653
039134
039134
FRL.54-16-40-PC-HA
error
5.662
007608
007608
FRL.55-10-40-PC-HA
error
5.483
9.2755.00.1158
9.2755.00.1158
FRL.55 HA4
error
5.480
9.2755.00.1590
9.2755.00.1590
FRL.55 HA4
error
5.492
012855
012855
FRL.54-10-40-PC-HA-G
error
5.727
010956
010956
FRL.55-10-40-PC-HA-G
error
5.593
9.2754.00.298
9.2754.00.298
FRL.54 HA4 B
error
5.830
038047
038047
FRL.55-10-40-B-HA
error
5.660
038049
038049
FRL.54-10-40-PC-AM
error
5.689
038048
038048
FRL.55-10-40-PC-AM
error
5.519
031757
031757
FRL.55-16-40-PC-AM-G
error
5.604
9.2754.00.304
9.2754.00.304
FRL.54 AM10 B
error
5.867
9.2755.00.304
9.2755.00.304
FRL.55 AM10 B
error
5.697
038044
038044
FRL.54-10-40-H-HA
error
6.380
025810
025810
FRL.55-10-40-H-HA
error
6.210
025690
025690
FRL.54-10-40-H-AM
error
6.345
038045
038045
FRL.55-10-40-H-AM
error
6.210
9.2755.00.1599
9.2755.00.1599
FRL.55 H AM10
error
6.233
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D