您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02008 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和内六角
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
自适应球头端面
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02008.prj},{NB=02008-510X051_O_(0)},{D2=6.0},{L=51.5},{L3=1.5},{SW1=5},{KUGEL=5},{GEW=0.0226},{EAN=4059495009827},{NDR=10.000},{ST=0.00},{TYP=3.000},{XA=2.000},{XB=0.430},{XC=5.130},{XD=2.400},{XE=3.000},{XF=35.000},{XG=0.400},{XH=7.100},{XI=4.000},{XJ=5.000},{XK=0.000},{XL=1.500},{BEST=02008-510X051},{FORM=O},{AUSF=Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche},{D1=M 10},{BELASTUNG=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L3
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02008-112X025
02008-112X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0144
Yes
84662080
4059495009681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-112X035
02008-112X035
C
钢制平头顶珠,平整
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0210
Yes
84662080
4059495009698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-112X050
02008-112X050
C
钢制平头顶珠,平整
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0306
Yes
84662080
4059495009704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-116X025
02008-116X025
C
钢制平头顶珠,平整
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0264
Yes
84662080
4059495009711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-116X035
02008-116X035
C
钢制平头顶珠,平整
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0377
Yes
84662080
4059495009728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-116X050
02008-116X050
C
钢制平头顶珠,平整
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0549
Yes
84662080
4059495009735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-312X025
02008-312X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
15
0.0142
Yes
84662080
4059495009742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-312X035
02008-312X035
F
钢制平头顶珠,齿面
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
15
0.0202
Yes
84662080
4059495009759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-312X050
02008-312X050
F
钢制平头顶珠,齿面
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
15
0.0326
Yes
84662080
4059495009766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-316X025
02008-316X025
F
钢制平头顶珠,齿面
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
23
0.0261
Yes
84662080
4059495009773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-316X035
02008-316X035
F
钢制平头顶珠,齿面
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
23
0.0375
Yes
84662080
4059495009780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-316X050
02008-316X050
F
钢制平头顶珠,齿面
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
23
0.0543
Yes
84662080
4059495009797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-712X025
02008-712X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 12
6.0
25.0
0.0
6
7
2
0.0130
Yes
84662080
4059495010045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-712X035
02008-712X035
K
POM 平头顶珠,平整
M 12
6.0
35.0
0.0
6
7
2
0.0193
Yes
84662080
4059495010052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-712X050
02008-712X050
K
POM 平头顶珠,平整
M 12
6.0
50.0
0.0
6
7
2
0.0291
Yes
84662080
4059495010069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-716X025
02008-716X025
K
POM 平头顶珠,平整
M 16
8.5
25.0
0.0
8
10
4
0.0226
Yes
84662080
4059495010076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-716X035
02008-716X035
K
POM 平头顶珠,平整
M 16
8.5
35.0
0.0
8
10
4
0.0335
Yes
84662080
4059495010083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-716X050
02008-716X050
K
POM 平头顶珠,平整
M 16
8.5
50.0
0.0
8
10
4
0.0510
Yes
84662080
4059495010090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-510X026
02008-510X026
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 10
6.0
26.5
1.5
5
5
-
0.0106
Yes
84662080
4059495009803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-510X036
02008-510X036
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 10
6.0
36.5
1.5
5
5
-
0.0145
Yes
84662080
4059495009810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-510X051
02008-510X051
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 10
6.0
51.5
1.5
5
5
-
0.0226
Yes
84662080
4059495009827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-512X027
02008-512X027
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 12
8.0
27.0
2.0
6
7
15.4
0.0158
Yes
84662080
4059495009834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-512X037
02008-512X037
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 12
8.0
37.0
2.0
6
7
15.4
0.0210
Yes
84662080
4059495009841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-512X052
02008-512X052
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 12
8.0
52.0
2.0
6
7
15.4
0.0330
Yes
84662080
4059495009858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02008-516X028
02008-516X028
O
不锈钢顶珠,金刚石表面
M 16
11.0
28.0
3.0
8
10
23.3
0.0272
Yes
84662080
4059495009865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D