您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_iso6149.prj},{NB=0147502009},{BZ=0147502009},{VK=24-SDAEC-S6-G1/4F-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 400},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2NDM=12.000},{D2P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=22},{SW2=12},{VER=3.000},{R=3.000},{X=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=17},{I=10},{AM=35},{PAGE=166},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{SD=20.200},{SH=0.800},{SKH=8.500},{SKH1=2.000},{EINF1=2.500},{ORING=9,3x2,2},{ORINGR=2.200},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0147002081
0147002081
24-SDAE-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052081
0147052081
24-SDAE-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102081
0147102081
24-SDAE-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152081
0147152081
24-SDAE-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202081
0147202081
24-SDAE-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252081
0147252081
24-SDAE-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
0147302081
0147302081
24-SDAE-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44
27.5
35
27
36
32
14
100
0147352081
0147352081
24-SDAE-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47
30.5
38
36
41
41
14
160
0147402081
0147402081
24-SDAE-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58
34.5
48
41
50
50
14
210
0147452081
0147452081
24-SDAE-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63
40.0
49
50
60
55
16
260
0147502081
0147502081
24-SDAE-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
31
16.0
22
12
17
17
10
35
0147552081
0147552081
24-SDAE-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
32
17.0
26
14
19
19
10
45
0147602081
0147602081
24-SDAE-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
34
17.5
27
17
22
22
11
55
0147652081
0147652081
24-SDAE-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
38
21.5
31
17
24
24
12
70
0147752081
0147752081
24-SDAE-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43
24.5
35
24
30
27
14
100
0147802081
0147802081
24-SDAE-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48
26.5
39
27
36
32
16
170
0147852081
0147852081
24-SDAE-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54
30.0
44
36
46
41
16
310
0147902081
0147902081
24-SDAE-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62
35.5
51
41
50
50
17
330
0147952081
0147952081
24-SDAE-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72
41.0
54
50
60
55
19
420
0147002007
0147002007
24-SDAEC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052007
0147052007
24-SDAEC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102007
0147102007
24-SDAEC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152007
0147152007
24-SDAEC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202007
0147202007
24-SDAEC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252007
0147252007
24-SDAEC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D