피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Filter regulator BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter regulator
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/standard_series/filter_regulator/filter_regulator_standard_bg5_asmtab.prj},{NB=039933},{CNSORDERNO=039933},{TYP=FC.55-10-40-B-HA-G},{DN=10015651},{ARTNR=678.43 S},{DESC1=Filterregler G1 0,5-10 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb, halbautomatischem Ablass und Manometer G 63.16 R},{DESC2=Filter regulator G1 0,5-10 40μm with PC bowl, bowl guard, semi automatic drain and gauge G 63.16 R},{BTYP2=PC},{KA=HA},{S=0},{SK=1},{MANOMETER=1},{GEW=G 1},{PRA=5},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/filterregler_bg5_polycarb_sk_std_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=3.090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
032037
032037
FC.54-10-40-PC-HA
Filter regulator G3/4 0,5...
2.901
9.1954.00.665.0V
9.1954.00.665.0V
FD.54 HA3
Filter regulator G3/4 0,5...
3.212
031431
031431
FC.55-10-40-PC-HA
Filter regulator G1 0,5-1...
2.845
030809
030809
FC.55-16-40-PC-HA
Filter regulator G1 0,5-1...
3.155
9.1955.00.665.0V
9.1955.00.665.0V
FD.55 HA3
Filter regulator G1 0,5-1...
3.155
003690
003690
FC.54-10-40-PC-HA-G
Filter regulator G3/4 0,5...
2.991
005063
005063
FC.55-10-40-PC-HA-G
Filter regulator G1 0,5-1...
2.934
9.1954.00.127.0
9.1954.00.127.0
FD.54 M HA3
Filter regulator G3/4 0,5...
2.985
9.1954.00.667.0
9.1954.00.667.0
FD.54 M HA3
Filter regulator G3/4 0,5...
3.096
017219
017219
FC.55-10-40-M-HA
Filter regulator G1 0,5-1...
2.929
9.1955.00.667.0V
9.1955.00.667.0V
FD.55 M HA3
Filter regulator G1 0,5-1...
2.969
9.1954.00.128.0
9.1954.00.128.0
FD.54 HA3 B
Filter regulator G3/4 0,5...
3.056
9.1955.00.128.0
9.1955.00.128.0
FD.55 HA3 B
Filter regulator G1 0,5-1...
3.000
9.1955.00.488.0
9.1955.00.488.0
FD.55 HA3 B
Filter regulator G1 0,2-6...
2.954
039933
039933
FC.55-10-40-B-HA-G
Filter regulator G1 0,5-1...
3.090
9.1955.00.518.0
9.1955.00.518.0
FD.55 G HA3 B
Filter regulator G1 0,2-6...
3.043
045405
045405
FC.55-16-40-B-HA-G
Filter regulator G1 0,5-1...
3.043
013725
013725
FC.54-10-40-PC-AM
Filter regulator G3/4 0,5...
2.914
9.1954.00.490.0
9.1954.00.490.0
FD.54 AM10
Filter regulator G3/4 0,2...
2.868
050915
050915
FC.55-10-40-PC-AM10
Filter regulator G1 0,5-1...
2.858
037436
037436
FC.55-6-40-PC-AM
Filter regulator G1 0,2-6...
2.811
9.1955.00.670.0
9.1955.00.670.0
FD.55 AM10
Filter regulator G1 0,5-1...
2.969
9.1954.00.132.0
9.1954.00.132.0
FD.54 M AM10
Filter regulator G3/4 0,5...
2.634
9.1954.00.672.0
9.1954.00.672.0
FD.54 M AM10
Filter regulator G3/4 0,5...
3.109
000356
000356
FC.55-10-40-M-AM
Filter regulator G1 0,5-1...
2.596
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D