您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
24 37 Stützhülse - 24 37 Stützhülse
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_stuetzhuelse.prj},{NB=0041272000},{BZ=0041272000},{VK=24-24/37R-L28},{REIHE1=L 28},{PN=PN 250},{D3=30.2},{D4=33.8},{L1=17.0},{D1=28},{CTRL=8},{INFO=Katalog},{FASEAD=31.8},{BUNDL=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D3
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
0041202000
0041202000
24-24/37R-L/S6
L 6 / S6
PN 500
7.6
10.2
10.5
0041212000
0041212000
24-24/37R-L/S8
L 8 / S8
PN 500
9.3
12.2
11.0
0041222000
0041222000
24-24/37R-L/S10
L 10 / S10
PN 500
11.5
14.2
12.5
0041232000
0041232000
24-24/37R-L/S12
L 12 / S12
PN 400
13.6
16.2
13.0
0041242000
0041242000
24-24/37R-L15
L 15
PN 400
17.5
20.2
14.0
0041252000
0041252000
24-24/37R-L18
L 18
PN 400
21.0
24.2
14.5
0041262000
0041262000
24-24/37R-L22
L 22
PN 250
24.2
27.8
18.0
0041272000
0041272000
24-24/37R-L28
L 28
PN 250
30.2
33.8
17.0
0041282000
0041282000
24-24/37R-L35
L 35
PN 250
38.0
42.7
19.0
0041292000
0041292000
24-24/37R-L42
L 42
PN 250
45.0
49.7
21.0
0041302000
0041302000
24-24/37R-S14
S 14
PN 630
17.5
20.2
14.5
0041312000
0041312000
24-24/37R-S16
S 16
PN 630
18.5
22.0
17.0
0041322000
0041322000
24-24/37R-S20
S 20
PN 400
24.2
27.8
17.5
0041332000
0041332000
24-24/37R-S25
S 25
PN 400
28.5
32.8
20.0
0041342000
0041342000
24-24/37R-S30
S 30
PN 400
34.0
39.0
21.5
0041352000
0041352000
24-24/37R-S38
S 38
PN 400
42.0
48.5
26.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D