您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列的BV-10型翻边圆锥 - 管道连接件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_s.prj},{NB=0034829900},{BZ=0034829900},{VK=24-BV10CO-S20x2,5-C19},{RHR=S 20 x 2,5},{PN=PN 420},{D3=13.5},{D4=15.3},{L1=32.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{GEWD3=13.5},{FORM=B},{RD1=2.4},{BOA=19.4},{BOL=12.0},{BOD=19.5},{BOBD=26.0},{BOL1=8.7},{BOORING=16,3x2,4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
D3
直径 d3
[mm]
D4
直径 d4
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
0034569900
0034569900
24-BV10CO-S8x1,5-C19
S 8 x 1,5
PN 800
4.0
5.2
20.0
0034579900
0034579900
24-BV10CO-S8x2-C19
S 8 x 2
PN 800
3.0
4.2
20.0
0034619900
0034619900
24-BV10CO-S10x1,5-C19
S 10 x 1,5
PN 800
5.5
7.2
21.0
0034629900
0034629900
24-BV10CO-S10x2-C19
S 10 x 2
PN 800
4.5
6.2
21.0
0034669900
0034669900
24-BV10CO-S12x1,5-C19
S 12 x 1,5
PN 630
7.5
9.2
22.5
0034679900
0034679900
24-BV10CO-S12x2-C19
S 12 x 2
PN 630
6.5
8.2
22.5
0034699900
0034699900
24-BV10CO-S12x3-C19
S 12 x 3
PN 630
4.5
6.2
22.5
0034719900
0034719900
24-BV10CO-S14x2-C19
S 14 x 2
PN 630
8.5
10.3
26.0
0034779900
0034779900
24-BV10CO-S16x2-C19
S 16 x 2
PN 630
10.5
12.3
26.5
0034789900
0034789900
24-BV10CO-S16x2,5-C19
S 16 x 2,5
PN 630
9.5
11.3
26.5
0034799900
0034799900
24-BV10CO-S16x3-C19
S 16 x 3
PN 630
8.5
10.3
26.5
0034819900
0034819900
24-BV10CO-S20x2-C19
S 20 x 2
PN 420
13.5
16.3
32.0
0034829900
0034829900
24-BV10CO-S20x2,5-C19
S 20 x 2,5
PN 420
13.5
15.3
32.0
0034839900
0034839900
24-BV10CO-S20x3-C19
S 20 x 3
PN 420
12.5
14.3
32.0
0034849900
0034849900
24-BV10CO-S20x3,5-C19
S 20 x 3,5
PN 420
11.0
13.3
32.0
0040049900
0040049900
24-BV10CO-S20x4-C19
S 20 x 4
PN 420
10.0
12.3
32.0
0034869900
0034869900
24-BV10CO-S25x2,5-C19
S 25 x 2,5
PN 420
18.0
20.3
34.5
0034879900
0034879900
24-BV10CO-S25x3-C19
S 25 x 3
PN 420
17.0
19.3
34.5
0034889900
0034889900
24-BV10CO-S25x4-C19
S 25 x 4
PN 420
15.0
17.3
34.5
0034929900
0034929900
24-BV10CO-S30x3-C19
S 30 x 3
PN 420
22.0
24.3
34.5
0034939900
0034939900
24-BV10CO-S30x4-C19
S 30 x 4
PN 420
20.0
22.3
34.5
0034949900
0034949900
24-BV10CO-S30x5-C19
S 30 x 5
PN 420
17.0
20.3
34.5
0034969900
0034969900
24-BV10CO-S38x3-C19
S 38 x 3
PN 420
30.0
32.3
38.0
0034979900
0034979900
24-BV10CO-S38x4-C19
S 38 x 4
PN 420
27.0
30.3
38.0
0034989900
0034989900
24-BV10CO-S38x5-C19
S 38 x 5
PN 420
26.0
28.3
38.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D