您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
VRM Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/vrm_schneidringe.prj},{NB=0019052100},{BZ=0019052100},{VK=24-VRML/S8},{REIHE1=S 8},{PN=PN 800},{L=9.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{SDA=11.7},{SDS=10.15},{SDS2=0.0},{SL=2.0},{SL2=4.6},{SL3=0.0},{SH=1.9},{D1=8},{VERS=2},{INFOPAGE=58},{INFOPAGE2=s19_s24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
L
长度
[mm]
0019202100
0019202100
24-VRML15
L 15
PN 400
10.2
0019252100
0019252100
24-VRML18
L 18
PN 400
10.5
0019302100
0019302100
24-VRML22
L 22
PN 250
11.2
0019352100
0019352100
24-VRML28
L 28
PN 250
11.2
0019402100
0019402100
24-VRML35
L 35
PN 250
13.4
0019452100
0019452100
24-VRML42
L 42
PN 250
13.4
0019002100
0019002100
24-VRML/S6
S 6
PN 800
9.2
0019052100
0019052100
24-VRML/S8
S 8
PN 800
9.2
0019102100
0019102100
24-VRML/S10
S 10
PN 800
10.0
0019152100
0019152100
24-VRML/S12
S 12
PN 630
10.0
0019702100
0019702100
24-VRMS14
S 14
PN 630
10.2
0019752100
0019752100
24-VRMS16
S 16
PN 630
10.2
0019802100
0019802100
24-VRMS20
S 20
PN 420
13.0
0019852100
0019852100
24-VRMS25
S 25
PN 420
13.0
0019902100
0019902100
24-VRMS30
S 30
PN 420
13.6
0019952100
0019952100
24-VRMS38
S 38
PN 420
13.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D