피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Union nuts - Tube connection part, DIN 3870-ALL, ISO 8434-1-N
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/ueberwurfmuttern.prj},{NB=0004952100},{BZ=0004952100},{VK=24-N-S38},{REIHE1=S 38},{GEWD=M 52 x 2},{PN=PN 420},{SW3=60},{H=32.5},{D3=52},{D3H=22.5},{D3H1=17.0},{D1=38},{P=2.0},{GEWINDE=DIN 13},{INFO=Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
GEWD
Thread d3
[mm]
PN
Pressure
[bar]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
H
Height
[mm]
0003002100
0003002100
24-N-LL4
LL 4
M 8 x 1
PN 100
10
11.0
0003052100
0003052100
24-N-LL5
LL 5
M 10 x 1
PN 100
12
11.5
0003102100
0003102100
24-N-LL6
LL 6
M 10 x 1
PN 100
12
11.5
0003152100
0003152100
24-N-LL8
LL 8
M 12 x 1
PN 100
14
12.0
0004002100
0004002100
24-N-L6
L 6
M 12 x 1,5
PN 500
14
14.5
0004052100
0004052100
24-N-L8
L 8
M 14 x 1,5
PN 500
17
14.5
0004102100
0004102100
24-N-L10
L 10
M 16 x 1,5
PN 500
19
15.5
0004152100
0004152100
24-N-L12
L 12
M 18 x 1,5
PN 400
22
15.5
0004202100
0004202100
24-N-L15
L 15
M 22 x 1,5
PN 400
27
17.0
0004252100
0004252100
24-N-L18
L 18
M 26 x 1,5
PN 400
32
18.0
0004302100
0004302100
24-N-L22
L 22
M 30 x 2
PN 250
36
20.0
0004352100
0004352100
24-N-L28
L 28
M 36 x 2
PN 250
41
21.0
0004402100
0004402100
24-N-L35
L 35
M 45 x 2
PN 250
50
24.0
0004452100
0004452100
24-N-L42
L 42
M 52 x 2
PN 250
60
24.0
0004502100
0004502100
24-N-S6
S 6
M 14 x 1,5
PN 800
17
16.5
0004552100
0004552100
24-N-S8
S 8
M 16 x 1,5
PN 800
19
16.5
0004602100
0004602100
24-N-S10
S 10
M 18 x 1,5
PN 800
22
17.5
0004652100
0004652100
24-N-S12
S 12
M 20 x 1,5
PN 630
24
17.5
0004702100
0004702100
24-N-S14
S 14
M 22 x 1,5
PN 630
27
20.5
0004752100
0004752100
24-N-S16
S 16
M 24 x 1,5
PN 630
30
20.5
0004802100
0004802100
24-N-S20
S 20
M 30 x 2
PN 420
36
24.0
0004852100
0004852100
24-N-S25
S 25
M 36 x 2
PN 420
46
27.0
0004902100
0004902100
24-N-S30
S 30
M 42 x 2
PN 420
50
29.0
0004952100
0004952100
24-N-S38
S 38
M 52 x 2
PN 420
60
32.5
0003006000
0003006000
24-N-LL4-SST
LL 4
M 8 x 1
PN 100
10
11.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D