피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EE-VG - Earthing cones, EE-VG, VG 88812
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/erdungseinsatze_asmtab.prj},{NB=EE-VG 30-15 / VG A 30 50080101},{CNSORDERNO=50080101},{TYP=EE-VG 30-15 / VG A 30},{D=M30x2.0},{D1=0.0 - 15.2},{CNSMAT=Brass chromium-plated},{VG=VG A30},{ETEMP=-150°C to 250°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{PPATH=assemblies/erdungseinsatze_asmtpl.prj},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/50080101/ee-vg-30-15--vg-a-30.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/50080101/ee-vg-30-15--vg-a-30.html},{WEIGHT=0.026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Cable gland
[mm]
D1
Diameter cable
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
VG
VG 88812-1994
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EE-VG 16-06 5008620...
50086205
EE-VG 16-06
M16x1.5
0.0 - 6.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.001
WISKA EE-VG 16-07 5008620...
50086206
EE-VG 16-07
M18x1.5
0.0 - 7.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.001
WISKA EE-VG 16-08 / VG A ...
50082100
EE-VG 16-08 / VG A 16
M18x1.5
0.0 - 8.0
Brass chromium-plated
VG A 16
-150°C to 250°C
1
0.006
WISKA EE-VG 18-07 5008620...
50086207
EE-VG 18-07
M18x1.5
0.0 - 7.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.011
WISKA EE-VG 18-08 5008620...
50086208
EE-VG 18-08
M18x1.5
0.0 - 8.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.001
WISKA EE-VG 18-09 / VG A ...
50080096
EE-VG 18-09 / VG A 18
M18x1.5
0.0 - 9.0
Brass chromium-plated
VG A 18
-150°C to 250°C
1
0.009
WISKA EE-VG 18-10 / VG B ...
50080097
EE-VG 18-10 / VG B 18
M18x1.5
0.0 - 10.0
Brass chromium-plated
VG B 18
-150°C to 250°C
1
0.008
WISKA EE-VG 24-07 5008620...
50086209
EE-VG 24-07
M24x1.5
0.0 - 7.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.014
WISKA EE-VG 24-08 5008621...
50086210
EE-VG 24-08
M24x1.5
0.0 - 8.0
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.015
WISKA EE-VG 24-09 / VG A ...
50080098
EE-VG 24-09 / VG A 24
M24x1.5
0.0 - 9.0
Brass chromium-plated
VG A 24
-150°C to 250°C
1
0.014
WISKA EE-VG 24-10 / VG B ...
50080099
EE-VG 24-10 / VG B 24
M24x1.5
0.0 - 10.6
Brass chromium-plated
VG B 24
-150°C to 250°C
1
0.014
WISKA EE-VG 24-13 / VG C ...
50080100
EE-VG 24-13 / VG C 24
M24x1.5
0.0 - 13.6
Brass chromium-plated
VG C 24
-150°C to 250°C
1
0.018
WISKA EE-VG 30-13 5008621...
50086211
EE-VG 30-13
M30x2.0
0.0 - 13.6
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.003
WISKA EE-VG 30-15 / VG A ...
50080101
EE-VG 30-15 / VG A 30
M30x2.0
0.0 - 15.2
Brass chromium-plated
VG A30
-150°C to 250°C
1
0.026
WISKA EE-VG 30-16 / VG B ...
50080102
EE-VG 30-16 / VG B 30
M30x2.0
0.0 - 16.7
Brass chromium-plated
VG B 30
-150°C to 250°C
1
0.026
WISKA EE-VG 30-17 / VG C ...
50080103
EE-VG 30-17 / VG C 30
M30x2.0
0.0 - 17.7
Brass chromium-plated
VG C 30
-150°C to 250°C
1
0.027
WISKA EE-VG 36-17 5008621...
50086212
EE-VG 36-17
M36x2.0
0.0 - 17.7
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.004
WISKA EE-VG 36-19 / VG A ...
50080104
EE-VG 36-19 / VG A 36
M36x2.0
0.0 - 19.0
Brass chromium-plated
VG A 36
-150°C to 250°C
1
0.039
WISKA EE-VG 36-21 / VG B ...
50080105
EE-VG 36-21 / VG B 36
M36x2.0
0.0 - 21.8
Brass chromium-plated
VG B 36
-150°C to 250°C
1
0.043
WISKA EE-VG 45-23 / VG A ...
50080106
EE-VG 45-23 / VG A 45
M45x2.0
0.0 - 23.8
Brass chromium-plated
VG A 45
-150°C to 250°C
1
0.070
WISKA EE-VG 45-27 / VG B ...
50080107
EE-VG 45-27 / VG B 45
M45x2.0
0.0 - 27.4
Brass chromium-plated
VG B 45
-150°C to 250°C
1
0.078
WISKA EE-VG 56-27 5008621...
50086213
EE-VG 56-27
M56x2.0
0.0 - 27.4
Brass chromium-plated
-
-150°C to 250°C
1
0.006
WISKA EE-VG 56-30 / VG A ...
50080108
EE-VG 56-30 / VG A 56
M56x2.0
0.0 - 30.0
Brass chromium-plated
VG A 56
-150°C to 250°C
1
0.122
WISKA EE-VG 56-33 / VG B ...
50080109
EE-VG 56-33 / VG B 56
M56x2.0
0.0 - 33.5
Brass chromium-plated
VG B 56
-150°C to 250°C
1
0.126
WISKA EE-VG 56-36 / VG C ...
50080110
EE-VG 56-36 / VG C 56
M56x2.0
0.0 - 36.6
Brass chromium-plated
VG C 56
-150°C to 250°C
1
0.001
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D