피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
EN 14399-6 - High strength structural washer
Fabory
1 Bolts & Hex cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/en_14399_6.prj},{NB=Washer EN 14399-6 M16 04237.160.001(High)},{CNSORDERNO=04237.160.001},{NENNID=M16},{D=16},{BRAND=Fabory},{STANDARD=EN 14399-6},{STYLE=},{TYPE=High strength structural washer},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=300-370 HV10},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494470193},{INTRASTATCODE=7318220095},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161801},{ETIM=EC000098},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=12.700},{FAB_NENN=M22x},{FAB_GEO=b=;d=M22;k=;Length (L)=;m=18;P=2.5;s=36},{FAB_ARTICLENUMBER=04237.160.001},{D1=17.000},{D2=30.000},{H=4},{E=0.750},{C=1.600},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=en_14399_6.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D1
Innendurchmesser
[mm]
D2
Aussendurchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
[mm]
E
min.
ⁿ/ₐ
C
min.
ⁿ/ₐ
Washer EN 14399-6 M12
04035.120.001
M12
12
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.00703
Y
8715494446310
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
13.000
24.000
3
0.500
1.600
Washer EN 14399-6 M16
04035.160.001
M16
16
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.01229
Y
8715494446327
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
17.000
30.000
4
0.750
1.600
Washer EN 14399-6 M20
04035.200.001
M20
20
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.01830
Y
8715494446334
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
21.000
37.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M22
04035.220.001
M22
22
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.02430
Y
8715494446341
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
23.000
39.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M24
04035.240.001
M24
24
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.02684
Y
8715494446358
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
25.000
44.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M27
04035.270.001
M27
27
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.04100
Y
8715494446365
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
28.000
50.000
5
1.000
2.500
Washer EN 14399-6 M30
04035.300.001
M30
30
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.05416
Y
8715494446372
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
31.000
56.000
5
1.000
2.500
Washer EN 14399-6 M33
04035.330.001
M33
33
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.07500
Y
8717077016040
23-11-07-01
31161801
EC000098
34.000
60.000
5
1.000
2.500
Washer EN 14399-6 M36
04035.360.001
M36
36
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Plain
0.11500
Y
8715494461832
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
37.000
66.000
6
1.250
2.500
Washer EN 14399-6 M12
04237.120.001
M12
12
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.00673
Y
8715494470186
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
13.000
24.000
3
0.500
1.600
Washer EN 14399-6 M16
04237.160.001
M16
16
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.01270
Y
8715494470193
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
17.000
30.000
4
0.750
1.600
Washer EN 14399-6 M20
04237.200.001
M20
20
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.01960
Y
8715494470209
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
21.000
37.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M22
04237.220.001
M22
22
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.02000
Y
8715494450317
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
23.000
39.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M24
04237.240.001
M24
24
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.02809
Y
8715494450324
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
25.000
44.000
4
0.750
2.000
Washer EN 14399-6 M27
04237.270.001
M27
27
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.05020
Y
8715494450331
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
28.000
50.000
5
1.000
2.500
Washer EN 14399-6 M30
04237.300.001
M30
30
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.05522
Y
8715494450348
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
31.000
56.000
5
1.000
2.500
Washer EN 14399-6 M36
04237.360.001
M36
36
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.09000
Y
8715494450355
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
37.000
66.000
6
1.250
2.500
Washer EN 14399-6 M39
04237.390.001
M39
39
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.10840
Y
8715494309080
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
41.000
72.000
6
1.250
3.000
Washer EN 14399-6 M42
04237.420.001
M42
42
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.16582
Y
8715494309097
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
44.000
78.000
8
1.500
3.000
Washer EN 14399-6 M45
04237.450.001
M45
45
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.25000
Y
8715494309103
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
47.000
85.000
8
1.500
3.500
Washer EN 14399-6 M48
04237.480.001
M48
48
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.29400
Y
8715494309110
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
50.000
92.000
8
1.500
3.500
Washer EN 14399-6 M56
04237.560.001
M56
56
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.47200
Y
8715494309127
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
58.000
105.000
10
2.000
4.000
Washer EN 14399-6 M64
04237.640.001
M64
64
Fabory
EN 14399-6
High strength structural ...
Steel
300-370 HV10
Hot dip galvanized
0.54700
Y
8715494309134
7318220095
23-11-07-01
31161801
EC000098
66.000
115.000
10
2.000
4.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D