您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
W002N000 - Stainless Nort Lock washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Washers
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/washers/w2n00.prj},{NB=W0-02-N000-0160-0000},{S=M16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
S
Size
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
SD
d - Inner Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
T
thickness
[mm]
W0-02-N000-0030-0000
M3
W0-02-N000-0030-0000
3.2
7.0
1.8
W0-02-N000-0040-0000
M4
W0-02-N000-0040-0000
4.3
9.0
1.8
W0-02-N000-0050-0000
M5
W0-02-N000-0050-0000
5.2
9.0
1.8
W0-02-N000-0060-0000
M6
W0-02-N000-0060-0000
6.5
10.8
1.8
W0-02-N000-0080-0000
M8
W0-02-N000-0080-0000
8.2
13.5
2.5
W0-02-N000-0100-0000
M10
W0-02-N000-0100-0000
10.3
16.6
2.5
W0-02-N000-0110-0000
M11
W0-02-N000-0110-0000
11.4
18.5
2.5
W0-02-N000-0120-0000
M12
W0-02-N000-0120-0000
13.0
19.5
2.5
W0-02-N000-0140-0000
M14
W0-02-N000-0140-0000
14.5
23.0
3.4
W0-02-N000-0160-0000
M16
W0-02-N000-0160-0000
17.0
25.4
3.4
W0-02-N000-0180-0000
M18
W0-02-N000-0180-0000
19.5
29.0
3.4
W0-02-N000-0200-0000
M20
W0-02-N000-0200-0000
21.0
30.7
3.4
W0-02-N000-0220-0000
M22
W0-02-N000-0220-0000
22.9
34.5
3.4
W0-02-N000-0240-0000
M24
W0-02-N000-0240-0000
25.1
39.0
3.4
W0-02-N000-0270-0000
M27
W0-02-N000-0270-0000
28.5
42.0
4.6
W0-02-N000-0300-0000
M30
W0-02-N000-0300-0000
30.5
47.0
4.6
W0-02-N000-0330-0000
M33
W0-02-N000-0330-0000
33.5
48.5
4.6
W0-02-N000-0360-0000
M36
W0-02-N000-0360-0000
36.6
58.5
4.6
W0-02-N000-0390-0000
M39
W0-02-N000-0390-0000
39.5
58.5
4.6
W0-02-N000-0420-0000
M42
W0-02-N000-0420-0000
42.5
58.5
4.6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D