VFPG, VSFPG, VPFPG, VPSFPG, VRPG, VSRPG, VPSFPGG - 精密型导向轴 一端台阶内螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfpg.prj},{NB=VFPG15-25-F2-P6-M3-SC0},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{SC=0},{Y=350},{ALT18=},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
VFPG8-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG8-25-F2-P6-M3-SC0
8
7
8
300
0.5
0.5
0
0
VFPG10-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG10-25-F2-P6-M3-SC0
10
8
8
350
0.5
0.5
0
0
VFPG12-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG12-25-F2-P6-M3-SC0
12
10
10
350
0.5
0.5
0
0
VFPG13-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG13-25-F2-P6-M3-SC0
13
11
10
350
0.5
0.5
0
0
VFPG15-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG15-25-F2-P6-M3-SC0
15
13
10
350
0.5
0.5
0
0
VFPG16-25-F2-P6-M3-SC0
VFPG16-25-F2-P6-M3-SC0
16
14
10
350
0.5
0.5
0
0
VFPG18-25-F2-P8-M4-SC0
VFPG18-25-F2-P8-M4-SC0
18
16
10
350
0.5
0.5
0
0
VFPG20-25-F2-P8-M4-SC0
VFPG20-25-F2-P8-M4-SC0
20
17
10
450
1.0
1.0
0
0
VFPG25-25-F2-P8-M4-SC0
VFPG25-25-F2-P8-M4-SC0
25
22
10
450
1.0
1.0
0
0
VFPG30-25-F2-P9-M5-SC0
VFPG30-25-F2-P9-M5-SC0
30
27
15
450
1.0
1.0
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D