GB/T3882-1995-uk-h - Rolling brarings-Insert bearings and eccentric looking collars-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb3882-1995-uk-h.prj},{NB=UK307+H2307 GB/T3882-1995},{IDNR=},{S=3},{T=UK307+H2307},{DZ=35.000},{DD=80.000},{D0=30.000},{B3=43.000},{B=34.000},{BMIN=26},{BMAX=34},{C=28.000},{CMIN=21},{CMAX=28},{CA=6.200},{CB=3.000},{ZC=307},{JDT=2307},{B2=9.000},{B1=43.000},{JDCT=2307},{SJLM=07},{SJDQ=07},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=37.830},{A=13.000},{F=2.000},{B6=13.000},{KD1=44.000},{KD2=52.000},{KBB=8.000},{KB=5.000},{KH=2.000},{MD3=35.000},{MD4=44.000},{MD5=57.000},{MF1=6.000},{MM=32.500},{MF=5.000},{MB7=1.250},{MB2=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
DZ
[mm]
DD
[mm]
D0
[mm]
B3
[mm]
B
[mm]
BMIN
[mm]
BMAX
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
ZC
[mm]
JDT
[mm]
UK205+H2305 GB/T3882-1995
2
UK205+H2305
25.000
52.000
20.000
35.000
27.000
15
27
17.000
15
17
3.900
2.500
205
2305
UK206+H2306 GB/T3882-1995
2
UK206+H2306
30.000
62.000
25.000
38.000
30.000
16
30
19.000
16
19
5.000
2.500
206
2306
UK207+H2307 GB/T3882-1995
2
UK207+H2307
35.000
72.000
30.000
43.000
34.000
17
34
20.000
17
20
5.700
3.000
207
2307
UK208+H2308 GB/T3882-1995
2
UK208+H2308
40.000
80.000
35.000
46.000
36.000
18
36
22.000
18
22
6.200
3.000
208
2308
UK209+H2309 GB/T3882-1995
2
UK209+H2309
45.000
85.000
40.000
50.000
39.000
19
39
22.000
19
22
6.400
3.000
209
2309
UK210+H2310 GB/T3882-1995
2
UK210+H2310
50.000
90.000
45.000
55.000
43.000
20
43
24.000
20
24
6.500
3.500
210
2310
UK211+H2311 GB/T3882-1995
2
UK211+H2311
55.000
100.000
50.000
59.000
47.000
21
47
25.000
21
25
7.000
3.500
211
2311
UK212+H2312 GB/T3882-1995
2
UK212+H2312
60.000
110.000
55.000
62.000
49.000
22
49
27.000
22
27
7.600
4.000
212
2312
UK213+H2313 GB/T3882-1995
2
UK213+H2313
65.000
120.000
60.000
65.000
51.000
23
51
32.000
23
32
8.500
4.000
213
2313
UK215+H2315 GB/T3882-1995
2
UK215+H2315
75.000
130.000
65.000
73.000
58.000
25
58
34.000
25
34
9.200
4.000
215
2315
UK216+H2316 GB/T3882-1995
2
UK216+H2316
80.000
140.000
70.000
78.000
61.000
26
61
35.000
26
35
9.500
4.500
216
2316
UK217+H2317 GB/T3882-1995
2
UK217+H2317
85.000
150.000
75.000
82.000
64.000
28
64
36.000
28
36
10.200
4.500
217
2317
UK218+H2318 GB/T3882-1995
2
UK218+H2318
90.000
160.000
80.000
86.000
68.000
30
68
38.000
30
38
11.200
5.000
218
2318
UK305+H2305 GB/T3882-1995
3
UK305+H2305
25.000
62.000
20.000
35.000
27.000
21
27
24.000
17
24
5.400
3.000
305
2305
UK306+H2306 GB/T3882-1995
3
UK306+H2306
30.000
72.000
25.000
38.000
30.000
23
30
26.000
19
26
5.700
3.000
306
2306
UK307+H2307 GB/T3882-1995
3
UK307+H2307
35.000
80.000
30.000
43.000
34.000
26
34
28.000
21
28
6.200
3.000
307
2307
UK308+H2308 GB/T3882-1995
3
UK308+H2308
40.000
90.000
35.000
46.000
36.000
26
36
30.000
23
30
7.000
3.500
308
2308
UK309+H2309 GB/T3882-1995
3
UK309+H2309
45.000
100.000
40.000
50.000
39.000
28
39
33.000
25
33
7.800
3.500
309
2309
UK310+H2310 GB/T3882-1995
3
UK310+H2310
50.000
110.000
45.000
55.000
43.000
30
43
35.000
27
35
8.500
4.000
310
2310
UK311+H2311 GB/T3882-1995
3
UK311+H2311
55.000
120.000
50.000
59.000
47.000
33
47
37.000
29
37
9.200
4.000
311
2311
UK312+H2312 GB/T3882-1995
3
UK312+H2312
60.000
130.000
55.000
62.000
49.000
34
49
39.000
31
39
9.800
4.000
312
2312
UK313+H2313 GB/T3882-1995
3
UK313+H2313
65.000
140.000
60.000
65.000
51.000
36
51
41.000
33
41
10.500
4.000
313
2313
UK315+H2315 GB/T3882-1995
3
UK315+H2315
75.000
160.000
65.000
73.000
58.000
40
58
46.000
37
46
11.800
4.500
315
2315
UK316+H2316 GB/T3882-1995
3
UK316+H2316
80.000
170.000
70.000
78.000
61.000
42
61
48.000
39
48
12.500
5.000
316
2316
UK317+H2317 GB/T3882-1995
3
UK317+H2317
85.000
180.000
75.000
82.000
64.000
45
64
50.000
41
50
13.100
5.000
317
2317
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D