피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T7810-1995-ubpfl - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
XJB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xjb/gb7810-1995-ubpfl.prj},{NB=UBPFL204 GB/T7810-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UBPFL204},{D=20.000},{BB=27},{B1=31.0},{SUB=8.0},{SUE=7.5},{H=91.000},{L=68.000},{J=71.500},{A=17.000},{A1=4.500},{DD=47.000},{B=25.000},{S=7.000},{S1=18.000},{C=14.000},{CA=3.700},{CB=2.000},{G=5.000},{DS=M6X0.75},{M=6.000},{P=0.750},{DA=47.000},{H1=34.000},{H2=56.000},{N=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
BB
[mm]
B1
[mm]
SUB
[mm]
SUE
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
UBPFL203 GB/T7810-1995
2
UBPFL203
17.000
24
28.6
7.0
6.5
82.000
60.000
63.500
15.000
4.500
UBPFL204 GB/T7810-1995
2
UBPFL204
20.000
27
31.0
8.0
7.5
91.000
68.000
71.500
17.000
4.500
UBPFL205 GB/T7810-1995
2
UBPFL205
25.000
28
31.0
8.5
7.5
96.000
72.000
76.000
19.000
4.500
UBPFL206 GB/T7810-1995
2
UBPFL206
30.000
31
35.7
9.0
9.0
114.000
85.000
90.500
20.000
5.500
UBPFL207 GB/T7810-1995
2
UBPFL207
35.000
33.5
38.9
10.0
9.5
127.000
95.000
100.000
23.000
5.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D