피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ISO 14585 C - Hexalobular socket pan head tapping screws
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/iso_14585_c.prj},{NB=Linsenblechschraube ISO 14585 ST4.8x38-C 26505.048.038(High)},{CNSORDERNO=26505.048.038},{D=4.80},{L=38.00},{PACKAGING=250},{VARIANT=1.000},{FABNETWEIGHT=4.920},{P=1.6},{A=1.6},{DA=5.6},{DK=9.5},{K=3.7},{R=0.20},{RF=8.0},{Y=4.3},{SNO=25},{M=4.500},{A1=4.50},{T=2.03},{NENNID=ST4,8X38MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 14585 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=4.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Pan head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COMPARABLESTAN=DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,NF?E25-654 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077250741},{INTRASTATCODE=73181491},{ECLASS=23-11-01-12},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Length nom.
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
ST
Thread size
[mm]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
[mm]
DA
max.
[mm]
DK
nom.=max.
[mm]
K
nom.=max.
[mm]
R
max.
[mm]
RF
~
[mm]
Y
y ref.
[mm]
SNO
Socket No.
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A1
ref.
[mm]
T
max.
[mm]
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.022.004
ST2,2X4,5MM
2.90
4.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00022
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064553
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.022.006
ST2,2X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00026
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064560
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00044
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064607
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.029.008
ST2,9X8MM
2.90
8.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00049
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423008656
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26503.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated black passiva...
Pan head
Hexalobular
0.00041
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423018815
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26503.029.008
ST2,9X8MM
2.90
8.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated black passiva...
Pan head
Hexalobular
0.00049
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423018822
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26505.029.004
ST2,9X4,5MM
2.90
4.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00042
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077250284
73181491
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26505.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00052
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077250291
73181491
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26505.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00060
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077250307
73181491
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
51664.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Hexalobular
0.00040
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494275842
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
55664.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A4
Pan head
Hexalobular
0.00040
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494103787
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.022.009
ST2,2X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00034
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064577
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00051
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715492656865
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
200
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26503.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated black passiva...
Pan head
Hexalobular
0.00050
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423018839
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
51664.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Hexalobular
0.00051
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494275859
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
55664.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A4
Pan head
Hexalobular
0.00051
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494103794
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.022.013
ST2,2X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00037
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064584
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00072
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715492656872
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
200
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26503.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated black passiva...
Pan head
Hexalobular
0.00062
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423018846
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26505.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
4.8
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00073
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077250314
73181491
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
51664.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Pan head
Hexalobular
0.00063
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494275866
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
55664.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A4
Pan head
Hexalobular
0.00063
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8715494101042
73181410
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.022.016
ST2,2X16MM
2.90
16.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00046
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064591
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26501.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Pan head
Hexalobular
0.00074
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8717077064614
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
2000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
Tapping screw ISO 14585 S...
26503.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
ISO 14585 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated black passiva...
Pan head
Hexalobular
0.00078
DIN?7981 C,ASME?B18.6.4,N...
Y
8712423018853
7318149190
23-11-01-12
31161507
EC000889
1000
ST2.9
2.180
1.1
1.1
3.5
5.6
2.4
0.10
5.0
2.6
10
2.800
2.80
1.27
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D