피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7976 C - Hexagon head tapping screws, form C
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_7976_c.prj},{NB=Blechschraube DIN 7976 ST4.8x38-C 51650.048.038(High)},{CNSORDERNO=51650.048.038},{D=4.80},{L=38.00},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=4.460},{P=1.600},{A=1.600},{E=8.710},{K=3.120},{R=0.700},{S=8.000},{Y=4.300},{NENNID=ST4,8X38MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7976 C},{THREAD=Self tapping thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Sharp point},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A2},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COMPARABLESTAN=ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS4174,NFE25-662 C},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494104500},{INTRASTATCODE=73181410},{ECLASS=},{UNSPSC=31161507},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=ST4.8x38-C},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
Y
Length of the cone max.
[mm]
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.029.006
ST2,9X6,5MM
2.90
6.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00032
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073067
7318149190
31161507
EC000889
2000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00043
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073074
7318149190
31161507
EC000889
2000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.029.009
ST2,9X9,5MM
2.90
9.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00043
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104234
73181410
31161507
EC000889
1000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00059
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073081
7318149190
31161507
EC000889
2000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.029.013
ST2,9X13MM
2.90
13.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00055
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104241
73181410
31161507
EC000889
1000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00073
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073098
7318149190
31161507
EC000889
2000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.029.016
ST2,9X16MM
2.90
16.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00066
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104258
73181410
31161507
EC000889
1000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.029.019
ST2,9X19MM
2.90
19.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00081
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073104
7318149190
31161507
EC000889
2000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.029.019
ST2,9X19MM
2.90
19.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00076
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104265
73181410
31161507
EC000889
1000
2.180
1.100
1.100
5.400
1.620
0.400
5.000
2.600
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.006
ST3,5X6,5MM
3.50
6.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00165
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073111
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.009
ST3,5X9,5MM
3.50
9.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00074
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073128
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.013
ST3,5X13MM
3.50
13.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00092
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073135
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.013
ST3,5X13MM
3.50
13.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00092
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104272
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.016
ST3,5X16MM
3.50
16.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00108
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073142
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.016
ST3,5X16MM
3.50
16.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00108
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104289
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.019
ST3,5X19MM
3.50
19.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00123
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073159
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.019
ST3,5X19MM
3.50
19.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00123
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104296
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.022
ST3,5X22MM
3.50
22.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00138
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073166
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.022
ST3,5X22MM
3.50
22.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00138
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104302
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.035.025
ST3,5X25MM
3.50
25.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00154
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073173
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.025
ST3,5X25MM
3.50
25.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00154
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104319
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.035.032
ST3,5X32MM
3.50
32.00
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00189
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104326
73181410
31161507
EC000889
1000
2.640
1.300
1.300
5.960
2.420
0.500
5.500
3.200
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.039.006
ST3,9X6,5MM
3.90
6.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00090
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073180
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.920
1.300
1.300
7.590
2.420
0.500
7.000
3.500
Tapping screw DIN 7976 ST...
26080.039.009
ST3,9X9,5MM
3.90
9.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Steel
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00108
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8717077073197
7318149190
31161507
EC000889
1000
2.920
1.300
1.300
7.590
2.420
0.500
7.000
3.500
Tapping screw DIN 7976 ST...
51650.039.009
ST3,9X9,5MM
3.90
9.50
Fabory
DIN 7976 C
Self tapping thread
Sharp point
Stainless steel
A2
Hexagon head
Hexagon
0.00108
ISO1479 C,ASMEB18.6.5M,BS...
Y
8715494104333
73181410
31161507
EC000889
1000
2.920
1.300
1.300
7.590
2.420
0.500
7.000
3.500
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D