TANKMF, TANAMF - 开放罐 深度指定 -密封型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tankmf_asmtab.prj},{NB=TANKMF300-100},{TS=K},{D=300},{H=100},{L=0},{TT=0.8},{D1=330},{D2=380},{F=70},{R=4.000},{LT=20},{ALT=},{ALT2=},{ALT3=},{T=5.500},{AA=120.000},{BB=120.000},{CC=0.000},{PPATH=tankmf/tankmf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
内径 (D)
[mm]
TT
t
[mm]
H1
[mm]
H2
(H2)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
F
(F)
[mm]
TANKMF180-100
TANKMF180-100
180
0.7
120
124
206
249
55
TANKMF210-100
TANKMF210-100
210
0.7
120
126
234
282
55
TANKMF240-100
TANKMF240-100
240
0.7
120
127
269
315
55
TANKMF270-100
TANKMF270-100
270
0.8
120
126
297
350
70
TANKMF300-100
TANKMF300-100
300
0.8
120
126
330
380
70
TANKMF330-100
TANKMF330-100
330
0.8
120
126
361
436
70
TANKMF360-100
TANKMF360-100
360
0.9
120
126
390
469
70
TANKMF387-150
TANKMF387-150
387
0.9
170
176
422
496
85
TANKMF430-150
TANKMF430-150
430
1.0
170
176
464
548
100
TANKMF470-150
TANKMF470-150
470
1.2
170
176
507
592
120
TANKMF565-150
TANKMF565-150
565
1.2
170
176
597
685
135
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D