您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TANKF, TANAF - 开放罐 深度指定 -标准型-
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tankf_asmtab.prj},{NB=TANKF300-100},{TS=K},{D=300},{H=100},{L=0},{TT=0.8},{D1=330},{D2=380},{F=70},{R=4.000},{ALT=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=tankf/tankf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
内径 (D)
[mm]
TT
t
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
F
(F)
[mm]
TANKF180-100
TANKF180-100
180
0.7
207
249
55
TANKF210-100
TANKF210-100
210
0.7
236
282
55
TANKF240-100
TANKF240-100
240
0.7
267
315
55
TANKF270-100
TANKF270-100
270
0.8
296
350
70
TANKF300-100
TANKF300-100
300
0.8
330
380
70
TANKF330-100
TANKF330-100
330
0.8
360
436
70
TANKF360-100
TANKF360-100
360
0.9
390
469
70
TANKF387-150
TANKF387-150
387
0.9
418
496
85
TANKF430-150
TANKF430-150
430
1.0
464
548
100
TANKF470-150
TANKF470-150
470
1.2
504
592
120
TANKF565-150
TANKF565-150
565
1.2
612
685
135
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D