您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SGG , SGP , SUT , SUTS , STPG , SGHP - 钢管
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppk.prj},{NB=SGPPK15A},{TS=1},{MAT=2},{SHP=C},{NO=15A},{COLOR=},{L=500},{DN=12.7000},{D1S=21.7},{DD1S=16.1},{D1SS=21.7},{DD1SS=16.1},{D1=21.7},{DD1=16.1},{D2=21.7},{DD2=16.1},{D3=21.7},{DD3=16.1},{D4=21.7},{DD4=16.1},{D5=21.7},{DD5=14.3},{NDM=20.9550},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
S
标准型
ⁿ/ₐ
USAGE
用途
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
R/Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
SUTPK6A
SUTPK6A
JIS G3459
耐腐蚀用、低温用、高温用配管
-
6A
N/A
10.5
5.7
SGPPK8A
SGPPK8A
JIS G3442
排水、空调等的水配管
镀锌
8A
N/A
13.8
9.2
SGPPK10A
SGPPK10A
JIS G3442
排水、空调等的水配管
镀锌
10A
N/A
17.3
12.7
SGPPK15A
SGPPK15A
JIS G3442
排水、空调等的水配管
镀锌
15A
N/A
21.7
16.1
SGPPK20A
SGPPK20A
JIS G3442
排水、空调等的水配管
镀锌
20A
N/A
27.2
21.6
SGPPK25A
SGPPK25A
JIS G3442
排水、空调等的水配管
镀锌
25A
N/A
34.0
27.6
SGGP32A-60
SGGP32A-60
JIS G3452
使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管
-
32A
11/4
42.7
35.7
SGGP40A-60
SGGP40A-60
JIS G3452
使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管
-
40A
11/2
48.6
41.6
SGGP50A-60
SGGP50A-60
JIS G3452
使用压力较低的蒸汽、水、油、气体、空气用配管
-
50A
2
60.5
52.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D