SSELBNV, SSELBNV-MX, SSEL2BNV, SSEL2BNV-MX - Miniature Linear Guides - With Dowel Holes, Long Blocks - Light Preload - Precision Grade - Selectable
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/selbnv_asmtab.prj},{NB=SSELBNV10-55},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=55},{W=20},{L1=40.0},{B=15},{C=16},{S=M3x3},{L2=29.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=16},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{LL2=3.0},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=selbnv_series/selbnv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBNV8-40
SSELBNV8-40
8
17
32.0
12
13
M2x2.5
22.0
6.5
0.3
8.5
13
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
SSELBNV10-55
SSELBNV10-55
10
20
40.0
15
16
M3x3
29.0
7.8
0.3
10.0
16
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
SSELBNV13-70
SSELBNV13-70
13
27
45.8
20
20
M3x3.5
31.8
10.0
0.5
13.5
20
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
SSELBNV16-110
SSELBNV16-110
16
32
58.3
25
25
M3x4
43.3
12.0
0.5
16.0
25
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
SSELBNV20-160
SSELBNV20-160
20
40
67.7
30
30
M4x6
52.3
15.0
0.5
20.0
30
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D