您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
OPEN
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
SB Series
Powered by
CAD模型選擇
{nankai/sb_series/sb_series_asmtab.prj},{NB=SS 00503 SB},{VER=1},{END=},{SIZE=00503},{SD=17},{D=47},{B=12},{B1=14},{SD1=21.7},{SR=0.6},{SR1=0.6},{CR=10100},{COR=5850},{SRX=13.100},{PPATH=parts/sb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order
ⁿ/ₐ
SD
Boundary Dimension
[mm]
D
Boundary Dimension
[mm]
B
Boundary Dimension
[mm]
B1
[mm]
SD1
[mm]
SR
min
[mm]
SR1
min
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[N]
COR
Basic Load Ratings
[N]
SS 00200 SB
SS 00200 SB
10
32
9
10
12.8
0.3
0.3
5600
2840
SS 00301 SB
SS 00301 SB
12
35
10
11
14.8
0.3
0.3
6000
3250
SS 00402 SB
SS 00402 SB
15
42
12
13
17.3
0.6
0.3
9400
5050
SS 00503 SB
SS 00503 SB
17
47
12
14
21.7
0.6
0.6
10100
5850
SS 00604 SB
SS 00604 SB
20
55
13
15
26.5
1.0
1.0
13200
8300
SS 00705 SB
SS 00705 SB
25
62
14
16
31.4
1.0
1.0
16000
10300
SS 00806 SB
SS 00806 SB
30
68
15
17
36.4
1.0
1.0
16800
11600
SS 00907 SB
SS 00907 SB
35
75
16
18
41.4
1.0
1.0
21000
15100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D