피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FUN 877 - Special screws, for too largely lowered holes
Special Screws
Special Screws for Machine Construction
Powered by
CAD모델 선택
{special_screws/sonderschrauben_fur_maschinenbau/fun_877.prj},{NB=Sonderschraube FUN 877 M10x25},{IDNR=},{VERSI=52},{VERSII=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L1=25.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{AL=90.000},{DK1=20.000},{DS=10.000},{K=5.500},{R=0.500},{S=6.000},{E=6.860},{T=0.800},{N=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
[mm]
AL
Countersunk head angle +2/0
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
Special screw FUN 877 M3x...
3.000
2.387
0.500
9.700
4.800
3.200
90.000
9.800
1.700
0.300
0.300
Special screw FUN 877 M3x...
3.000
2.387
0.500
11.700
6.800
3.200
90.000
9.800
1.700
0.300
0.300
Special screw FUN 877 M3x...
3.000
2.387
0.500
13.700
8.800
3.200
90.000
9.800
1.700
0.300
0.300
Special screw FUN 877 M4x...
4.000
3.141
0.700
10.300
3.600
4.400
90.000
13.200
2.300
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M4x...
4.000
3.141
0.700
12.300
5.600
4.400
90.000
13.200
2.300
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M4x...
4.000
3.141
0.700
14.300
7.600
4.400
90.000
13.200
2.300
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M5x...
5.000
4.019
0.800
10.800
2.800
5.200
90.000
16.200
2.800
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M5x...
5.000
4.019
0.800
12.800
4.800
5.200
90.000
16.200
2.800
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M5x...
5.000
4.019
0.800
14.800
6.800
5.200
90.000
16.200
2.800
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M5x...
5.000
4.019
0.800
18.800
10.800
5.200
90.000
16.200
2.800
0.400
0.400
Special screw FUN 877 M6x...
6.000
4.773
1.000
11.300
1.700
6.300
90.000
19.200
3.300
0.500
0.500
Special screw FUN 877 M6x...
6.000
4.773
1.000
13.300
3.700
6.300
90.000
19.200
3.300
0.500
0.500
Special screw FUN 877 M6x...
6.000
4.773
1.000
15.300
5.700
6.300
90.000
19.200
3.300
0.500
0.500
Special screw FUN 877 M6x...
6.000
4.773
1.000
19.300
9.700
6.300
90.000
19.200
3.300
0.500
0.500
Special screw FUN 877 M6x...
6.000
4.773
1.000
23.300
13.700
6.300
90.000
19.200
3.300
0.500
0.500
Special screw FUN 877 M8x...
8.000
6.466
1.250
14.400
1.850
8.150
90.000
25.600
4.400
0.700
0.700
Special screw FUN 877 M8x...
8.000
6.466
1.250
16.400
3.850
8.150
90.000
25.600
4.400
0.700
0.700
Special screw FUN 877 M8x...
8.000
6.466
1.250
20.400
7.850
8.150
90.000
25.600
4.400
0.700
0.700
Special screw FUN 877 M8x...
8.000
6.466
1.250
24.400
11.850
8.150
90.000
25.600
4.400
0.700
0.700
Special screw FUN 877 M8x...
8.000
6.466
1.250
29.400
16.850
8.150
90.000
25.600
4.400
0.700
0.700
Special screw FUN 877 M10...
10.000
8.160
1.500
17.500
2.000
10.000
90.000
32.000
5.500
0.800
0.800
Special screw FUN 877 M10...
10.000
8.160
1.500
21.500
6.000
10.000
90.000
32.000
5.500
0.800
0.800
Special screw FUN 877 M10...
10.000
8.160
1.500
25.500
10.000
10.000
90.000
32.000
5.500
0.800
0.800
Special screw FUN 877 M10...
10.000
8.160
1.500
30.500
15.000
10.000
90.000
32.000
5.500
0.800
0.800
Special screw FUN 877 M10...
10.000
8.160
1.500
35.500
20.000
10.000
90.000
32.000
5.500
0.800
0.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D