SP40SD, SP50SD - 2열 스프로켓-40B/50B시리즈
Misumi
誘명꽣
스프로켓/체인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/55_chains_sprockets/sp40sd_asmtab.prj},{NB=SP40SD16-S-13},{MAT=1045 Steel Equivalent},{HARDT=Induction Hardening},{AC=Set Screw},{TS=SP40SD},{NT=16},{SPEC=S},{D=13},{DRR=7.920},{PPATH=sp40sd/sp40sd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARDT
톱니끝열처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NT
톱니수
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
BBTT
키홈 b2xt2
ⁿ/ₐ
M
고정나사M
ⁿ/ₐ
SP40SD12-S-10
SP40SD12-S-10
S45C상당
고주파열처리
고정나사
12
49.07
55
34
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD13-S-13
SP40SD13-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
13
53.07
59
38
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD14-S-13
SP40SD14-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
14
57.07
63
42
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD15-S-13
SP40SD15-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
15
61.08
67
46
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD16-S-13
SP40SD16-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
16
65.10
71
50
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD17-S-13
SP40SD17-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
17
69.12
76
54
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD18-S-13
SP40SD18-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
18
73.14
80
59
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD19-S-13
SP40SD19-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
19
77.16
84
63
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD20-S-13
SP40SD20-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
20
81.18
88
67
35
7.2
27.8
0x0
0
SP40SD21-S-13
SP40SD21-S-13
S45C상당
고주파열처리
고정나사
21
85.21
92
71
35
7.2
27.8
0x0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D