피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 23221 - Tee union with female adaptor
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_23221.prj},{NB=SO 23221-10/7-1/4-10/7 128.3201.320},{TYPE=SO 23221-10/7-1/4-10/7},{MATNR=128.3201.320},{DK=10.00},{G=G1/4},{GX=13.157},{DK3=10.00},{BAR=10},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=17},{L1=30.0},{L2=36.5},{ZK1=16.0},{ZK2=26.5},{EK=5.6},{KG=2.640},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
DK3
d3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
SW5
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 23221-4-1/8-4 128.3201...
SO 23221-4-1/8-4
128.3201.060
4.00
G1/8
4.00
10
M10x1
12
8
14
26.0
31.0
14.0
22.0
2.8
1.280
PVDF
SO 23221-4-1/4-4 128.3201...
SO 23221-4-1/4-4
128.3201.065
4.00
G1/8
4.00
10
M10x1
12
8
17
26.0
31.0
14.0
22.0
2.8
1.420
PVDF
SO 23221-6-1/8-6 128.3201...
SO 23221-6-1/8-6
128.3201.100
6.00
G1/8
6.00
10
M10x1
12
8
14
25.0
31.0
14.0
22.0
2.8
1.240
PVDF
SO 23221-6-1/4-6 128.3201...
SO 23221-6-1/4-6
128.3201.110
6.00
G1/4
6.00
10
M10x1
12
8
17
25.0
31.0
14.0
22.0
2.8
1.380
PVDF
SO 23221-8-1/4-8 128.3201...
SO 23221-8-1/4-8
128.3201.170
8.00
G1/4
8.00
10
M12x1
14
10
17
27.5
33.5
14.5
23.5
4.8
1.930
PVDF
SO 23221-10-1/4-10 128.32...
SO 23221-10-1/4-10
128.3201.270
10.00
G1/4
10.00
10
M14x1
17
12
17
30.0
36.5
16.0
26.5
6.6
2.810
PVDF
SO 23221-10-3/8-10 128.32...
SO 23221-10-3/8-10
128.3201.280
10.00
G3/8
10.00
10
M14x1
17
12
22
30.0
37.5
16.0
26.5
6.6
3.290
PVDF
SO 23221-10/7-1/4-10/7 12...
SO 23221-10/7-1/4-10/7
128.3201.320
10.00
G1/4
10.00
10
M14x1
17
12
17
30.0
36.5
16.0
26.5
5.6
2.640
PVDF
SO 23221-10/7-3/8-10/7 12...
SO 23221-10/7-3/8-10/7
128.3201.330
10.00
G3/8
10.00
10
M14x1
17
12
22
30.0
37.5
16.0
26.5
5.6
3.120
PVDF
SO 23221-12-3/8-12 128.32...
SO 23221-12-3/8-12
128.3201.390
12.00
G3/8
12.00
10
M16x1
19
13
22
34.5
39.0
16.0
28.0
8.0
4.040
PVDF
SO 23221-12-1/2-12 128.32...
SO 23221-12-1/2-12
128.3201.400
12.00
G1/2
12.00
10
M16x1
19
13
27
34.5
42.5
16.0
28.5
8.0
4.670
PVDF
SO 23221-12/9-3/8-12/9 12...
SO 23221-12/9-3/8-12/9
128.3201.412
12.00
G3/8
12.00
10
M16x1
19
13
22
34.5
39.0
16.0
28.0
7.0
4.020
PVDF
SO 23221-12/9-1/2-12/9 12...
SO 23221-12/9-1/2-12/9
128.3201.414
12.00
G1/2
12.00
10
M16x1
19
13
27
34.5
42.5
16.0
28.5
7.0
4.650
PVDF
SO 23221-16/13-3/8-16/13 ...
SO 23221-16/13-3/8-16/13
128.3201.564
16.00
G3/8
16.00
10
M22x1.5
24
19
22
45.5
52.5
23.0
41.5
11.0
8.000
PVDF
SO 23221-16/13-1/2-16/13 ...
SO 23221-16/13-1/2-16/13
128.3201.566
16.00
G1/2
16.00
10
M22x1.5
24
19
27
45.5
56.0
23.0
42.0
11.0
8.200
PVDF
SO 23221-16/13-3/4-16/13 ...
SO 23221-16/13-3/4-16/13
128.3201.568
16.00
G3/4
16.00
10
M22x1.5
24
19
32
45.5
57.5
23.0
42.5
11.0
8.600
PVDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D