SL-SQL, SH-SQL, SHD-SQL, SL-WQL, SH-WQL - (Precision Cleaning) Single Hole Strut Clamps - Side Tapped, - Pitch Configurable - Standard
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_sql_asmtab.prj},{NB=SL-SQL15-30},{MAT=304},{AC=Hexagon Socket Cap Screws},{CM=SL-},{D=15},{PS=30},{P1=30,40},{B=22},{C=22},{C1=12},{E=20},{H=12},{S1=12},{M1=M5},{S=12},{W=2},{M=M5},{DD=5.5},{L1=20},{L2=20},{PPATH=mql/mql_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D Tolerance H7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
S1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
SL-WQL10-20
SL-WQL10-20
SL-WQL
内六角螺栓
10
+0.015/0
35
16
16
15
9
8
M4
0
2
M5
5.5
SL-WQL12-25
SL-WQL12-25
SL-WQL
内六角螺栓
12
+0.018/0
41
16
16
16
10
8
M4
0
2
M5
5.5
SL-SQL15-30
SL-SQL15-30
SL-SQL
内六角螺栓
15
+0.018/0
50
22
22
20
12
12
M5
12
2
M5
5.5
SL-WQL20-25
SL-WQL20-25
SL-WQL
内六角螺栓
20
+0.021/0
47
28
28
22
15
16
M6
14
2
M6
6.6
SL-WQL25-40
SL-WQL25-40
SL-WQL
内六角螺栓
25
+0.021/0
65
32
32
25
18
20
M6
16
2
M6
6.6
SL-WQL30-50
SL-WQL30-50
SL-WQL
内六角螺栓
30
+0.021/0
79
40
40
29
21
25
M8
20
2
M8
9.0
SL-WQL35-50
SL-WQL35-50
SL-WQL
内六角螺栓
35
+0.025/0
82
45
45
32
24
28
M8
20
2
M8
9.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D