피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SFXNLA, SH-SFXNLA, SHD-SFXNLA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - For Tension, Retaining Ring Groove - Stepped, Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnla_asmtab.prj},{NB=SL-SFXNLA17-5-F10-G5-N12},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C', 'SUS304', 'SUS304'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=17},{D=17},{Y=5},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{P=12},{M=M12},{B=22},{C=27.5},{DD=16.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=fxnla/fxnla_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
X
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
SL-SFXNLA6-5-F5-G5-N6
SL-SFXNLA6-5-F5-G5-N6
SL-SFXNLA
6
6
6
M6
8
10
11.5
5.0
+0.075/0
0.70
2
0
0
SL-SFXNLA8-5-F5-G5-N8
SL-SFXNLA8-5-F5-G5-N8
SL-SFXNLA
8
8
8
M8
10
12
13.9
7.0
+0.090/0
0.90
3
0
0
SL-SFXNLA10-5-F5-G5-N10
SL-SFXNLA10-5-F5-G5-N10
SL-SFXNLA
10
10
10
M10
13
14
16.2
9.6
0/-0.090
1.15
3
0
0
SL-SFXNLA12-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA12-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
12
12
12
M12
15
17
19.6
11.5
0/-0.110
1.15
3
0
0
SL-SFXNLA13-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA13-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
13
13
12
M12
16
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNLA15-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA15-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
15
15
12
M12
18
19
21.9
14.3
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNLA16-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA16-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
16
16
12
M12
19
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNLA17-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA17-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
17
17
12
M12
20
22
27.5
16.2
0/-0.110
1.15
4
0
0
SL-SFXNLA18-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA18-5-F10-G5-N12
SL-SFXNLA
18
18
12
M12
21
24
27.7
17.0
0/-0.110
1.35
4
0
0
SL-SFXNLA20-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA20-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
20
20
20
M20
24
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXNLA20A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA20A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
20A
20
16
M16
24
27
31.2
19.0
0/-0.210
1.35
4
0
0
SL-SFXNLA22-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA22-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
22
22
20
M20
26
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNLA22A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA22A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
22A
22
16
M16
26
27
31.2
21.0
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNLA25-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA25-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
25
25
20
M20
29
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNLA25A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA25A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
25A
25
16
M16
29
30
34.6
23.9
0/-0.210
1.35
5
0
0
SL-SFXNLA30-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA30-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
30
30
20
M20
34
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
SL-SFXNLA30A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA30A-5-F10-G5-N20
SL-SFXNLA
30A
30
16
M16
34
36
41.6
28.6
0/-0.210
1.65
5
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D