피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-SFXNAC, SH-SFXNAC, SHD-SFXNAC - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Threaded End - Thread Length Configurable
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxnac.prj},{NB=SL-SFXNAC12-2-F10-N12-MA6},{MAT=2},{ST=1},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{N=12},{NVAL=[12-24/1]},{MA=6},{ALT3=},{MSC=0},{H=17},{W=14},{M=M12},{M1=12},{ALT2=},{MGG=3.00},{MRR=1.00},{MFF=9.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
SL-SFXNAC3-2-F3-N3-MA3
SL-SFXNAC3-2-F3-N3-MA3
SL-SFXNAC
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
7
5
M3
SL-SFXNAC3A-2-F3-N3-MA3
SL-SFXNAC3A-2-F3-N3-MA3
SL-SFXNAC
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
11
9
M3
SL-SFXNAC4-2-F3-N4-MA3
SL-SFXNAC4-2-F3-N4-MA3
SL-SFXNAC
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
6
M4
SL-SFXNAC4A-2-F3-N4-MA3
SL-SFXNAC4A-2-F3-N4-MA3
SL-SFXNAC
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
10
M4
SL-SFXNAC5-2-F3-N5-MA3
SL-SFXNAC5-2-F3-N5-MA3
SL-SFXNAC
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
9
7
M5
SL-SFXNAC5A-2-F3-N5-MA3
SL-SFXNAC5A-2-F3-N5-MA3
SL-SFXNAC
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
13
11
M5
SL-SFXNAC6-2-F5-N6-MA4
SL-SFXNAC6-2-F5-N6-MA4
SL-SFXNAC
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
8
M6
SL-SFXNAC6A-2-F5-N6-MA4
SL-SFXNAC6A-2-F5-N6-MA4
SL-SFXNAC
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
14
12
M6
SL-SFXNAC8-2-F5-N8-MA5
SL-SFXNAC8-2-F5-N8-MA5
SL-SFXNAC
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
12
10
M8
SL-SFXNAC8A-2-F5-N8-MA5
SL-SFXNAC8A-2-F5-N8-MA5
SL-SFXNAC
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
16
14
M8
SL-SFXNAC10-2-F5-N10-MA6
SL-SFXNAC10-2-F5-N10-MA6
SL-SFXNAC
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
15
13
M10
SL-SFXNAC10A-2-F5-N10-MA6
SL-SFXNAC10A-2-F5-N10-MA6
SL-SFXNAC
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
20
17
M10
SL-SFXNAC12-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC12-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
17
14
M12
SL-SFXNAC13-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC13-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
15
M12
SL-SFXNAC15-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC15-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
17
M12
SL-SFXNAC16-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC16-2-F10-N12-MA6
SL-SFXNAC
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
18
M12
SL-SFXNAC17-2-F10-N12-MA8
SL-SFXNAC17-2-F10-N12-MA8
SL-SFXNAC
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
22
19
M12
SL-SFXNAC18-2-F10-N12-MA8
SL-SFXNAC18-2-F10-N12-MA8
SL-SFXNAC
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
23
20
M12
SL-SFXNAC20-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC20-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M20
SL-SFXNAC20A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC20A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
24
M16
SL-SFXNAC22-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC22-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M20
SL-SFXNAC22A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC22A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
28
24
M16
SL-SFXNAC25-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC25-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M20
SL-SFXNAC25A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC25A-4-F10-N20-MA...
SL-SFXNAC
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
31
27
M16
SL-SFXNAC30-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC30-4-F10-N20-MA1...
SL-SFXNAC
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
36
32
M20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D