SL-SFXJA, SH-SFXJA, SHD-SFXJA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Bolt Mounted, Stepped, Retaining Ring Groove
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxja_asmtab.prj},{NB=SL-SFXJA16-7-F12},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{ALT5=},{YC=0.0},{Y=7},{ALT1=},{ALT3=},{F=12},{M=M10},{M1=10.000},{AA=5},{V=19},{H=21},{W=18},{DD=15.2},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT4=},{ALT6=},{FW=0},{ALT7=},{PPATH=fxja/fxja_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
APC
APC g6
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d (기준)
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
스냅링 재질
ⁿ/ₐ
ALT7V
V
[mm]
N
n
[mm]
SL-SFXJA6-7-F5
SL-SFXJA6-7-F5
SL-SFXJA
6
6
+/-0.1
0
M3
5
8
10
8
5.0
0.70
2
-
0.0
0.0
SL-SFXJA6A-7-F5
SL-SFXJA6A-7-F5
SL-SFXJA
6A
6
+/-0.1
0
M3
5
12
14
12
5.0
0.70
2
-
0.0
0.0
SL-SFXJA8-7-F5
SL-SFXJA8-7-F5
SL-SFXJA
8
8
+/-0.1
0
M4
5
10
12
10
7.0
0.90
3
-
0.0
0.0
SL-SFXJA8A-7-F5
SL-SFXJA8A-7-F5
SL-SFXJA
8A
8
+/-0.1
0
M4
5
14
16
14
7.0
0.90
3
-
0.0
0.0
SL-SFXJA10-7-F6
SL-SFXJA10-7-F6
SL-SFXJA
10
10
+/-0.1
0
M6
5
13
15
13
9.6
1.15
3
-
0.0
0.0
SL-SFXJA10A-7-F6
SL-SFXJA10A-7-F6
SL-SFXJA
10A
10
+/-0.1
0
M6
5
18
20
17
9.6
1.15
3
-
0.0
0.0
SL-SFXJA12-7-F10
SL-SFXJA12-7-F10
SL-SFXJA
12
12
+/-0.1
0
M8
5
15
17
14
11.5
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA13-7-F10
SL-SFXJA13-7-F10
SL-SFXJA
13
13
+/-0.1
0
M8
5
16
18
15
12.4
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA15-7-F12
SL-SFXJA15-7-F12
SL-SFXJA
15
15
+/-0.1
0
M10
5
18
20
17
14.3
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA16-7-F12
SL-SFXJA16-7-F12
SL-SFXJA
16
16
+/-0.1
0
M10
5
19
21
18
15.2
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA17-7-F12
SL-SFXJA17-7-F12
SL-SFXJA
17
17
+/-0.1
0
M10
5
20
23
20
16.2
1.15
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA18-7-F12
SL-SFXJA18-7-F12
SL-SFXJA
18
18
+/-0.1
0
M10
5
21
23
20
17.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA20-7-F17
SL-SFXJA20-7-F17
SL-SFXJA
20
20
+/-0.1
0
M12
7
24
26
24
19.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA20A-7-F10
SL-SFXJA20A-7-F10
SL-SFXJA
20A
20
+/-0.1
0
M8
7
24
26
24
19.0
1.35
4
-
0.0
0.0
SL-SFXJA22-7-F16
SL-SFXJA22-7-F16
SL-SFXJA
22
22
+/-0.1
0
M12
7
26
28
26
21.0
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXJA22A-7-F10
SL-SFXJA22A-7-F10
SL-SFXJA
22A
22
+/-0.1
0
M8
7
26
28
26
21.0
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXJA25-7-F23
SL-SFXJA25-7-F23
SL-SFXJA
25
25
+/-0.1
0
M16
7
29
31
27
23.9
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXJA25A-7-F16
SL-SFXJA25A-7-F16
SL-SFXJA
25A
25
+/-0.1
0
M12
7
29
31
27
23.9
1.35
5
-
0.0
0.0
SL-SFXJA30-7-F30
SL-SFXJA30-7-F30
SL-SFXJA
30
30
+/-0.1
0
M20
7
34
36
32
28.6
1.65
5
-
0.0
0.0
SL-SFXJA30A-7-F23
SL-SFXJA30A-7-F23
SL-SFXJA
30A
30
+/-0.1
0
M16
7
34
36
32
28.6
1.65
5
-
0.0
0.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D