SL-SFXBB, SH-SFXBB, SHD-SFXBB - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Stepped, Tapped End
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxbb.prj},{NB=SL-SFXBB16-7-F12-MA6},{MAT=2},{MATALG= '1', 'S45C', '2', 'SUS304'},{ST=1},{CM=SL-},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=12},{MA=6},{V=19},{H=21},{W=18},{M=M12},{M1=12.000},{ALT2=},{MG=2.25},{MR=0.60},{MF=9.95}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
YTOL
Y 公差
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
SL-SFXBB6-7-F5-MA3
SL-SFXBB6-7-F5-MA3
SL-SFXBB
6
6
-0.004/-0.012
±0.1
8
10
8
M6
SL-SFXBB6A-7-F5-MA3
SL-SFXBB6A-7-F5-MA3
SL-SFXBB
6A
6
-0.004/-0.012
±0.1
12
14
12
M6
SL-SFXBB8-7-F7-MA4
SL-SFXBB8-7-F7-MA4
SL-SFXBB
8
8
-0.005/-0.014
±0.1
10
12
10
M8
SL-SFXBB8A-7-F7-MA4
SL-SFXBB8A-7-F7-MA4
SL-SFXBB
8A
8
-0.005/-0.014
±0.1
14
16
14
M8
SL-SFXBB10-7-F7-MA4
SL-SFXBB10-7-F7-MA4
SL-SFXBB
10
10
-0.005/-0.014
±0.1
13
15
13
M10
SL-SFXBB10A-7-F7-MA4
SL-SFXBB10A-7-F7-MA4
SL-SFXBB
10A
10
-0.005/-0.014
±0.1
18
20
17
M10
SL-SFXBB12-7-F10-MA5
SL-SFXBB12-7-F10-MA5
SL-SFXBB
12
12
-0.006/-0.017
±0.1
15
17
14
M12
SL-SFXBB13-7-F10-MA5
SL-SFXBB13-7-F10-MA5
SL-SFXBB
13
13
-0.006/-0.017
±0.1
16
18
15
M12
SL-SFXBB15-7-F12-MA6
SL-SFXBB15-7-F12-MA6
SL-SFXBB
15
15
-0.006/-0.017
±0.1
18
20
17
M12
SL-SFXBB16-7-F12-MA6
SL-SFXBB16-7-F12-MA6
SL-SFXBB
16
16
-0.006/-0.017
±0.1
19
21
18
M12
SL-SFXBB17-7-F12-MA6
SL-SFXBB17-7-F12-MA6
SL-SFXBB
17
17
-0.006/-0.017
±0.1
20
22
19
M12
SL-SFXBB18-7-F12-MA6
SL-SFXBB18-7-F12-MA6
SL-SFXBB
18
18
-0.006/-0.017
±0.1
21
23
20
M12
SL-SFXBB20-7-F12-MA6
SL-SFXBB20-7-F12-MA6
SL-SFXBB
20
20
-0.007/-0.020
±0.1
24
26
24
M20
SL-SFXBB20A-7-F12-MA6
SL-SFXBB20A-7-F12-MA6
SL-SFXBB
20A
20
-0.007/-0.020
±0.1
24
26
24
M16
SL-SFXBB22-7-F17-MA8
SL-SFXBB22-7-F17-MA8
SL-SFXBB
22
22
-0.007/-0.020
±0.1
26
28
24
M20
SL-SFXBB22A-7-F17-MA8
SL-SFXBB22A-7-F17-MA8
SL-SFXBB
22A
22
-0.007/-0.020
±0.1
26
28
24
M16
SL-SFXBB25-7-F17-MA8
SL-SFXBB25-7-F17-MA8
SL-SFXBB
25
25
-0.007/-0.020
±0.1
29
31
27
M20
SL-SFXBB25A-7-F17-MA8
SL-SFXBB25A-7-F17-MA8
SL-SFXBB
25A
25
-0.007/-0.020
±0.1
29
31
27
M16
SL-SFXBB30-7-F17-MA8
SL-SFXBB30-7-F17-MA8
SL-SFXBB
30
30
-0.007/-0.020
±0.1
34
36
32
M20
SL-SFXBB30A-7-F17-MA8
SL-SFXBB30A-7-F17-MA8
SL-SFXBB
30A
30
-0.007/-0.020
±0.1
34
36
32
M16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D