SL-SFXBA, SH-SFXBA, SHD-SFXBA - (Precision Cleaning) Cantilever Shafts - Standard, Stepped, Retaining Ring Groove
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sl_sfxba_asmtab.prj},{NB=SL-SFXBA12-7-F10},{MAT=2},{ST=-},{CM=SL-},{NO=12},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=7},{ALT1=},{F=10},{V=15},{H=17},{W=14},{M=M12},{DD=11.5},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=fxba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
YTOL
Y 공차
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d 허용공차
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MATRR
스냅링 재질
ⁿ/ₐ
SL-SFXBA3-7-F3
SL-SFXBA3-7-F3
SL-SFXBA
3
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXBA3A-7-F3
SL-SFXBA3A-7-F3
SL-SFXBA
3A
3
-0.002/-0.008
+/-0.1
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
-
SL-SFXBA4-7-F3
SL-SFXBA4-7-F3
SL-SFXBA
4
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXBA4A-7-F3
SL-SFXBA4A-7-F3
SL-SFXBA
4A
4
-0.004/-0.012
+/-0.1
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
-
SL-SFXBA5-7-F3
SL-SFXBA5-7-F3
SL-SFXBA
5
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA5A-7-F3
SL-SFXBA5A-7-F3
SL-SFXBA
5A
5
-0.004/-0.012
+/-0.1
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA6-7-F5
SL-SFXBA6-7-F5
SL-SFXBA
6
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA6A-7-F5
SL-SFXBA6A-7-F5
SL-SFXBA
6A
6
-0.004/-0.012
+/-0.1
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
SL-SFXBA8-7-F5
SL-SFXBA8-7-F5
SL-SFXBA
8
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXBA8A-7-F5
SL-SFXBA8A-7-F5
SL-SFXBA
8A
8
-0.005/-0.014
+/-0.1
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
SL-SFXBA10-7-F5
SL-SFXBA10-7-F5
SL-SFXBA
10
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
13
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXBA10A-7-F5
SL-SFXBA10A-7-F5
SL-SFXBA
10A
10
-0.005/-0.014
+/-0.1
18
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
SL-SFXBA12-7-F10
SL-SFXBA12-7-F10
SL-SFXBA
12
12
-0.006/-0.017
+/-0.1
15
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA13-7-F10
SL-SFXBA13-7-F10
SL-SFXBA
13
13
-0.006/-0.017
+/-0.1
16
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA15-7-F10
SL-SFXBA15-7-F10
SL-SFXBA
15
15
-0.006/-0.017
+/-0.1
18
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA16-7-F10
SL-SFXBA16-7-F10
SL-SFXBA
16
16
-0.006/-0.017
+/-0.1
19
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA17-7-F10
SL-SFXBA17-7-F10
SL-SFXBA
17
17
-0.006/-0.017
+/-0.1
20
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
-
SL-SFXBA18-7-F10
SL-SFXBA18-7-F10
SL-SFXBA
18
18
-0.006/-0.017
+/-0.1
21
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
-
SL-SFXBA20-7-F10
SL-SFXBA20-7-F10
SL-SFXBA
20
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
SL-SFXBA20A-7-F10
SL-SFXBA20A-7-F10
SL-SFXBA
20A
20
-0.007/-0.020
+/-0.1
24
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
-
SL-SFXBA22-7-F10
SL-SFXBA22-7-F10
SL-SFXBA
22
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA22A-7-F10
SL-SFXBA22A-7-F10
SL-SFXBA
22A
22
-0.007/-0.020
+/-0.1
26
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA25-7-F10
SL-SFXBA25-7-F10
SL-SFXBA
25
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA25A-7-F10
SL-SFXBA25A-7-F10
SL-SFXBA
25A
25
-0.007/-0.020
+/-0.1
29
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
-
SL-SFXBA30-7-F10
SL-SFXBA30-7-F10
SL-SFXBA
30
30
-0.007/-0.020
+/-0.1
34
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D