피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SL-CLSS,SH-CLSS,SHD-CLSS,SL-CLSAM,SH-CLSAM - (Precision Cleaning) Brackets for Stands - Clamp Type, Square Flange
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_clss_asmtab.prj},{NB=SL-CLSAM20},{MAT=6061},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{CM=SL-},{D=20},{A=73},{B=45},{L=50},{T=12},{D1=40},{F=50},{G=28},{BB=6.6},{C=33.8},{S=10.5},{H=14.0},{Y=7},{DD=5.5},{DD1=9.5},{MA=M5},{HH=27},{FF=25},{EE=30},{W=2},{LL=20},{PPATH=clsb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
MA
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
W
[mm]
SL-CLSAM10
SL-CLSAM10
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
10
50
33
35
10
30
35
18
4.5
29.0
0.0
10.0
5
4.5
8.0
M4
22
15
20
2
SL-CLSAM12
SL-CLSAM12
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
12
52
35
35
10
32
37
20
4.5
29.0
0.0
11.0
6
4.5
8.0
M4
22
15
22
2
SL-CLSAM15
SL-CLSAM15
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
15
58
40
39
12
35
40
24
5.5
32.0
0.0
12.5
6
5.5
10.0
M5
24
17
25
2
SL-CLSAM20
SL-CLSAM20
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
20
73
45
50
12
40
50
28
6.6
33.8
10.5
14.0
7
5.5
9.5
M5
27
25
30
2
SL-CLSAM25
SL-CLSAM25
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
25
93
55
60
12
50
62
36
9.0
41.5
12.0
18.0
10
6.6
11.0
M6
34
28
35
2
SL-CLSAM30
SL-CLSAM30
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
30
103
65
70
15
60
72
42
9.0
47.0
15.0
21.0
10
9.0
14.0
M8
38
34
45
2
SL-CLSAM35
SL-CLSAM35
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
35
108
70
80
15
65
75
45
11.0
55.0
16.0
24.0
10
9.0
14.0
M8
44
39
50
3
SL-CLSAM50
SL-CLSAM50
SL-CLSAM
육각홀붙이볼트
50
138
90
110
18
85
95
60
14.0
77.5
21.0
32.0
16
11.0
17.5
M10
65
48
70
3
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D