SL-ANBS,SL-ANBNS,SH-ANBS,SH-ANBNS,SHD-ANBS,SHD-ANBNS - (Precision Cleaning) Adjusting Screws - Hex Socket
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/sl_anbs_asmtab.prj},{NB=SL-ANBS6-15},{TRS=FT},{MAT=3},{ST=2},{AC=Nut (1 Pc.)},{CM=SL-},{M=6},{MF=6x0.75},{MC=6x1.0},{LS=15},{L1=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L2=[15:60/1]},{L3=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{L4=[20:60/1]},{L5=20,25,30,35,40,45,50,60},{L6=15,20,25,30,35,40,45,50,60},{B1=3.0},{LL=3.0},{SR=6},{B=10.0},{C=11.5},{T=4.0},{PPATH=ans_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
TYPE0
Type0
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
STN
너트표면처리
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
LL
l
[mm]
SR
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
T
[mm]
SL-ANBS3-10
SL-ANBS3-10
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
3
3x0.35
1.5
1.5
3
5.5
6.4
2.4
SL-ANBS4-10
SL-ANBS4-10
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
4
4x0.5
2.0
2.2
4
7.0
8.1
4.0
SL-ANBS5-10
SL-ANBS5-10
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
5
5x0.5
2.5
2.8
5
8.0
9.2
4.0
SL-ANBS6-15
SL-ANBS6-15
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
6
6x0.75
3.0
3.0
6
10.0
11.5
4.0
SL-ANBS8-20
SL-ANBS8-20
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
8
8x0.75
4.0
4.0
8
13.0
15.0
5.0
SL-ANBS10-25
SL-ANBS10-25
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
10
10x1.0
5.0
5.0
10
17.0
19.6
6.0
SL-ANBS12-30
SL-ANBS12-30
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
12
12x1.0
6.0
6.0
12
19.0
21.9
6.0
SL-ANBS16-40
SL-ANBS16-40
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
16
16x1.5
8.0
7.0
16
24.0
27.7
8.0
SL-ANBS20-45
SL-ANBS20-45
SL-ANBS
-
너트 (1개)
SUS304상당
-
20
20x1.5
10.0
8.0
20
30.0
34.6
10.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D