피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈963 - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_963_v2.prj},{NB=Senkschraube DIN ≈9632 A M5x8 56440.050.008(High)},{CNSORDERNO=56440.050.008},{D=5.00},{L=8},{VARIANT=MIN},{FABNETWEIGHT=0.420},{D3=4.019},{P=0.800},{DK=9.200},{A=1.600},{B=25.000},{X=3.900},{K=2.500},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.000},{FORM=MIN},{NENNID=M5x8},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈963},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Plastic},{COLOR=White},{GRADE=PA 6.6},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS≈4183;NEN≈2370;NF≈E25-123},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492863867},{INTRASTATCODE=3926909790},{ECLASS=},{UNSPSC=31161504},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color title
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length at form with shank
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.004
M3x4
3.00
4
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00004
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863652
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.006
M3x6
3.00
6
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00006
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863669
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.008
M3x8
3.00
8
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00007
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863676
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.010
M3x10
3.00
10
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00008
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863683
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.012
M3x12
3.00
12
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00009
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863690
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.016
M3x16
3.00
16
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00012
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863713
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.020
M3x20
3.00
20
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00015
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863720
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.025
M3x25
3.00
25
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00023
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863737
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.030.030
M3x30
3.00
30
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00025
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863744
3926909790
31161504
EC000887
2.387
0.500
5.600
1.000
19.000
1.650
0.800
0.300
0.600
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.006
M4x6
4.00
6
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00011
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863751
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.008
M4x8
4.00
8
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00012
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863768
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.010
M4x10
4.00
10
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00015
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863775
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.012
M4x12
4.00
12
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00018
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863782
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.016
M4x16
4.00
16
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00020
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863805
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.018
M4x18
4.00
18
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00025
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863812
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.020
M4x20
4.00
20
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00027
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863829
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.025
M4x25
4.00
25
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00032
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863836
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.030
M4x30
4.00
30
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00038
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863843
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.040.035
M4x35
4.00
35
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00055
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863850
3926909790
31161504
EC000887
3.141
0.700
7.500
1.400
22.000
2.200
1.000
0.400
0.800
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.008
M5x8
5.00
8
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00042
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863867
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.010
M5x10
5.00
10
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00030
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863874
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.012
M5x12
5.00
12
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00028
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863881
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.016
M5x16
5.00
16
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00036
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863904
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.020
M5x20
5.00
20
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00046
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863911
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
Senkschraube DIN ≈963 A M...
56440.050.025
M5x25
5.00
25
Fabory
DIN ≈963
Metric thread
Machine screw
Plastic
White
PA 6.6
Countersunk head
Slotted
0.00048
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS...
Y
8715492863928
3926909790
31161504
EC000887
4.019
0.800
9.200
1.600
25.000
2.500
1.200
0.500
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D