PFSSN, PFPSN, PFPPN, PFSSR mb - 압입플런저
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pfssn_mb.prj},{NB=PFSSN4mb},{LS=N},{MATMB=S},{MATB=S},{D=4},{D1=4.6},{LA=5.0},{LB=6.5},{L1=1},{S=0.8},{DD=3.00},{DD1=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링 재질
ⁿ/ₐ
OT
사용온도
[deg Celsius]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
L선택
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LOMIN
최소 하중
[N]
LOMAX
최대 하중
[N]
PFSSN2mb
PFSSN2
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
2
2.5
3.0
1
0.3
1.00
0.5
0.54
0.78
PFSSN3mb
PFSSN3
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
3
3.6
4.0
1
0.6
2.00
1.0
0.74
0.98
PFSSN4mb
PFSSN4
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
4
4.6
5.0
1
0.8
3.00
1.5
0.65
5.6
PFSSN5mb
PFSSN5
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
5
5.6
6.0
1
1.0
4.00
2.0
2.8
6.3
PFSSN6mb
PFSSN6
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
6
6.6
7.0
1
1.6
5.00
2.5
2.95
9.6
PFSSN8mb
PFSSN8
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
8
8.6
9.0
1
1.9
6.35
3.0
6.5
11.7
PFSSN10mb
PFSSN10
55HRC~
631 Stainless Steel
-20~120
10
10.6
11.5
1
2.4
8.00
3.0
9
15
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D