피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
PEPVZTM - GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE B - WITH MILLED SEAT FOR WRENCH - TURNED
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/pepvztm.prj},{NB=PEP.VZTM20X70Z3},{SHA256=QD1nR0ozK6On7Gvn5M0q2t9wOkfYI/qs/GIoX7H4Bus=},{INAME=pep2evztm20x70z3},{NAME=pep.vztm20x70z3},{NNCUSTOM=PEPVZTM},{NTCUSTOM=GALVANISED STEEL THREADED STEM TYPE B - WITH MILLED SEAT FOR WRENCH - TURNED},{NBCUSTOM=PEP.VZTM20X70Z3},{LINACUSTOM=PEP.VZTM20X70Z3},{STEPFILE=PEP.VZTM20X70Z3.step},{PNGFILE=PEPVZTM.png},{DWGFILE=PEPVZTM.dwg},{CODE=PEP.VZTM20X70Z3},{MIS01=16},{MIS02=17},{MIS03=7},{MIS04=15.0},{MIS05=M20},{MIS06=70},{MIS07=174}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
E
[mm]
MIS02
h
[mm]
MIS03
s
[mm]
MIS04
R(±0,1)
[mm]
MIS05
d1(6g)
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
Weight
[gr]
PEP.VZTM16X110Z3
GiNUHv0MbixcctQgyMnqG9qeA...
pep2evztm16x110z3
PEP.VZTM16X110Z3
13
15
7
12.5
M16
110
150
PEP.VZTM16X130Z3
UB6L/rJSZ9OImmOWgbAxRKgMr...
pep2evztm16x130z3
PEP.VZTM16X130Z3
13
15
7
12.5
M16
130
176
PEP.VZTM16X150Z3
UZZG1kMGBR21fnpswhm9wCeFp...
pep2evztm16x150z3
PEP.VZTM16X150Z3
13
15
7
12.5
M16
150
202
PEP.VZTM16X170Z3
JPCCuWogDXudKeupHzv4RB6NI...
pep2evztm16x170z3
PEP.VZTM16X170Z3
13
15
7
12.5
M16
170
228
PEP.VZTM16X70Z3
magg/CrnQOjK29QDP4Eoc641c...
pep2evztm16x70z3
PEP.VZTM16X70Z3
13
15
7
12.5
M16
70
98
PEP.VZTM16X90Z3
tg+xkLL5UBrYK7KUWAwhca7If...
pep2evztm16x90z3
PEP.VZTM16X90Z3
13
15
7
12.5
M16
90
124
PEP.VZTM20X110Z3
2Gi07ZB276HHvE6ewwAgrHU2f...
pep2evztm20x110z3
PEP.VZTM20X110Z3
16
17
7
15.0
M20
110
238
PEP.VZTM20X130Z3
yrlS+oJvG80+smmsRQ9RgNdXv...
pep2evztm20x130z3
PEP.VZTM20X130Z3
16
17
7
15.0
M20
130
270
PEP.VZTM20X150Z3
cDUEqfB/3tAONzNDKz0uRjCx4...
pep2evztm20x150z3
PEP.VZTM20X150Z3
16
17
7
15.0
M20
150
305
PEP.VZTM20X170Z3
dNnecNT37+AjIdWCQS4JHCdgi...
pep2evztm20x170z3
PEP.VZTM20X170Z3
16
17
7
15.0
M20
170
337
PEP.VZTM20X190Z3
biTNb/Lt1t+Jd8ePMZGtp4E0h...
pep2evztm20x190z3
PEP.VZTM20X190Z3
16
17
7
15.0
M20
190
370
PEP.VZTM20X210Z3
3NgcTi9kFBvPcd5rYZajKSLGP...
pep2evztm20x210z3
PEP.VZTM20X210Z3
16
17
7
15.0
M20
210
405
PEP.VZTM20X50Z3
pc67B0+3yOcharP6Qx/DM6tGj...
pep2evztm20x50z3
PEP.VZTM20X50Z3
16
17
7
15.0
M20
50
142
PEP.VZTM20X70Z3
QD1nR0ozK6On7Gvn5M0q2t9wO...
pep2evztm20x70z3
PEP.VZTM20X70Z3
16
17
7
15.0
M20
70
174
PEP.VZTM20X90Z3
nJ3PJsSxXl9sm1Kye5P0cot/6...
pep2evztm20x90z3
PEP.VZTM20X90Z3
16
17
7
15.0
M20
90
206
PEP.VZTM24X110Z5
Y++loACBeqGcqAKOVbJunE21L...
pep2evztm24x110z5
PEP.VZTM24X110Z5
19
27
10
24.0
M24
110
390
PEP.VZTM24X130Z5
Nujl7uqbzXEw9dktzEq+qtvg6...
pep2evztm24x130z5
PEP.VZTM24X130Z5
19
27
10
24.0
M24
130
450
PEP.VZTM24X150Z3
Mh0jv0bzWsa+CjyREOmBJvCv5...
pep2evztm24x150z3
PEP.VZTM24X150Z3
19
17
8
15.0
M24
150
510
PEP.VZTM24X150Z5
t6SqFq1J3kpUKSlAAU0qGZ3PA...
pep2evztm24x150z5
PEP.VZTM24X150Z5
19
27
10
24.0
M24
150
510
PEP.VZTM24X170Z3
BKEUnEobYhkbFQ4ochGHNtEuo...
pep2evztm24x170z3
PEP.VZTM24X170Z3
19
17
8
15.0
M24
170
570
PEP.VZTM24X170Z5
9mpJEf8MHbf2JhPC1CiL+8BC/...
pep2evztm24x170z5
PEP.VZTM24X170Z5
19
27
10
24.0
M24
170
570
PEP.VZTM24X190Z3
qh1f4+OtR2e5r+hk6o/Pp1uU0...
pep2evztm24x190z3
PEP.VZTM24X190Z3
19
17
8
15.0
M24
190
630
PEP.VZTM24X210Z3
+aonHxDy9XwKIR+3l+5XqBRQx...
pep2evztm24x210z3
PEP.VZTM24X210Z3
19
17
8
15.0
M24
210
690
PEP.VZTM30X110Z5
zuoQV50g8NXRSlsAGpihgyA/3...
pep2evztm30x110z5
PEP.VZTM30X110Z5
27
27
11
24.0
M30
110
550
PEP.VZTM30X130Z5
/SsIFRno2kLPaOh3gcJWJ61K4...
pep2evztm30x130z5
PEP.VZTM30X130Z5
27
27
11
24.0
M30
130
637
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D