피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/dineniso14583.prj},{NB=Flachkopfschraube ISO 14583 M4x30 55345.040.030(High)},{CNSORDERNO=55345.040.030},{D=4.00},{L=30.00},{PACKAGING=500},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=0.003},{P=0.700},{A1=1.400},{X=1.750},{DA=4.700},{DK=8.000},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{NR=20.000},{A=3.950},{T=1.660},{NENNID=M4X30},{BRAND=Fabory},{STANDARD=ISO 14583},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Raised cheese head},{DRIVINGFEATURE=Hexalobular},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494601856},{INTRASTATCODE=7318159590},{ECLASS=23-11-01-02},{UNSPSC=31161504},{ETIM=EC000887},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
ⁿ/ₐ
A1
Thread clear stitch length max.
ⁿ/ₐ
B
Thread length
ⁿ/ₐ
X
Thread rudiment
ⁿ/ₐ
DA
Plant surface max.
ⁿ/ₐ
DK
Head diameter max.
ⁿ/ₐ
K
Head height max.
ⁿ/ₐ
R
Clear stitch radius min.
ⁿ/ₐ
RF
Crest radius ~
ⁿ/ₐ
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx - External ref.
ⁿ/ₐ
T
Torx-depth max.
ⁿ/ₐ
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.003
M2X3
2.00
3.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00020
Y
8715494309622
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
2.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.003
M2X3
2.00
3.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00020
Y
8715494310178
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
2.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.004
M2X4
2.00
4.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00019
Y
8717077249318
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
3.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.004
M2X4
2.00
4.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00020
Y
8715494309639
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
3.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.004
M2X4
2.00
4.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494601535
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
3.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.005
M2X5
2.00
5.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00030
Y
8715494309646
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
4.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.006
M2X6
2.00
6.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00021
Y
8717077249325
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
5.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.006
M2X6
2.00
6.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00030
Y
8715494309653
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
5.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.006
M2X6
2.00
6.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00024
Y
8715494310185
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
5.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.008
M2X8
2.00
8.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00022
Y
8717077249332
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
7.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.008
M2X8
2.00
8.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00025
Y
8715494309660
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
7.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.008
M2X8
2.00
8.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494601542
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
7.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.010
M2X10
2.00
10.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00023
Y
8717077249349
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
9.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.010
M2X10
2.00
10.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00040
Y
8715494309677
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
9.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.010
M2X10
2.00
10.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00040
Y
8715494310192
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
9.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.012
M2X12
2.00
12.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00024
Y
8717077249356
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
11.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.012
M2X12
2.00
12.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00038
Y
8715494309684
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
11.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.012
M2X12
2.00
12.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00050
Y
8715494310208
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
11.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.014
M2X14
2.00
14.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494593083
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
13.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.014
M2X14
2.00
14.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494601559
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
13.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
24425.020.016
M2X16
2.00
16.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Steel
4.8
Zinc plated
Raised cheese head
Hexalobular
0.00025
Y
8717077249363
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
2000
1.509
0.400
0.800
15.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.016
M2X16
2.00
16.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00060
Y
8715494309691
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
15.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
51345.020.018
M2X18
2.00
18.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A2
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494593090
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
17.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.016
M2X16
2.00
16.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00060
Y
8715494310215
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
15.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
Pan head screw ISO 14583 ...
55345.020.018
M2X18
2.00
18.00
Fabory
ISO 14583
Metric thread
Machine screw
Stainless steel
A4
Raised cheese head
Hexalobular
0.00000
Y
8715494601566
7318159590
23-11-01-02
31161504
EC000887
1000
1.509
0.400
0.800
17.200
1.000
2.600
4.000
1.600
0.100
3.200
6.000
1.750
0.770
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D