피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: NORO
생성됨: 01.06.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NORO
Transition pieces - Transitions
NORO
Transitions
Powered by
CAD모델 선택
{noro/05_transition_pieces/transition_pieces.prj},{NB=NORO 2512028},{ARTNR=2512028},{DN=250},{A=300},{B=325},{C=345},{L=150},{S=1.5},{MAT=1.0330},{SF=hot-dip galv.},{INFO=PDF},{DB=7},{LS=20},{NWA=298},{NWI=295},{NWLK=325},{NFA=345},{DNEUT=251},{SFL=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
A
Outer nominal width
[mm]
B
Pitch circle
[mm]
C
Flange outer dimension
[mm]
L
Height
[mm]
S
Thickness
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SF
Surface
ⁿ/ₐ
NORO Transition pieces 08...
0811028
80
78
100
120
140
55
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 10...
1011028
100
100
120
140
160
60
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 12...
1211028
120
120
140
164
180
70
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 15...
1511028
150
150
180
202
220
85
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 17...
1711028
175
175
200
225
245
145
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 20...
2011028
200
200
250
270
290
115
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 25...
2511028
250
250
300
325
345
150
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 30...
3011028
300
300
350
375
395
210
1.5
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 10...
1021028
100
99
120
140
160
60
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 12...
1221028
120
119
140
164
180
70
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 15...
1521028
150
149
180
202
220
85
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 17...
1721028
175
174
200
225
245
145
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 20...
2021028
200
199
250
270
290
115
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 25...
2521028
250
249
300
325
345
150
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 30...
3021028
300
299
350
375
395
210
2.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 15...
1531028
150
148
180
202
220
85
3.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 17...
1731028
175
173
200
225
245
145
3.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 20...
2031028
200
198
250
270
290
115
3.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 25...
2531028
250
248
300
325
345
150
3.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 30...
3031028
300
298
350
375
395
210
3.0
1.0330
powder coated
NORO Transition pieces 08...
0812028
80
78
100
120
140
55
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Transition pieces 10...
1012028
100
100
120
140
160
60
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Transition pieces 12...
1212028
120
120
140
164
180
70
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Transition pieces 15...
1512028
150
150
180
202
220
85
1.5
1.0330
hot-dip galv.
NORO Transition pieces 17...
1712028
175
175
200
225
245
145
1.5
1.0330
hot-dip galv.
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D