품질보증 정보
카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 277 Ejector pin, Form A, nitrated & blank - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n277_auswerferstift_form_a_nitriert_blank.prj},{NB=N277.0610.100},{INFO=Online PDF},{D1=6.1},{D2=12.0},{D4=D1 +0.03},{K=5.0},{R=0.5},{L=100},{L1=6},{MAT=Warmarbeitsstahl},{HRC1=950 HV 0,3 Kern ca. 1400 N/mm2},{HRC2=45 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6
[mm]
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HV]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N277.0100.100
N277.0100.100
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.125
N277.0100.125
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.160
N277.0100.160
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0100.200
N277.0100.200
1.0
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.100
N277.0110.100
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.125
N277.0110.125
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.160
N277.0110.160
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0110.200
N277.0110.200
1.1
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.100
N277.0120.100
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.125
N277.0120.125
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.160
N277.0120.160
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0120.200
N277.0120.200
1.2
2.5
D1 +0.03
1.2
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.100
N277.0130.100
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.125
N277.0130.125
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.160
N277.0130.160
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0130.200
N277.0130.200
1.3
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.100
N277.0140.100
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.125
N277.0140.125
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.160
N277.0140.160
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0140.200
N277.0140.200
1.4
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.100
N277.0150.100
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
100
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.125
N277.0150.125
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
125
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.160
N277.0150.160
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
160
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.200
N277.0150.200
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
200
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
N277.0150.250
N277.0150.250
1.5
3.0
D1 +0.03
1.5
0.2
250
5
Warmarbeitsstahl
950 HV 0,3 Kern ca. 1400 ...
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D