N0020J30 - SUS Knurled Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0020j30.prj},{NB=N0-02-0J30-00400000},{CNSORDERNO=N0-02-0J30-00400000},{S=M4},{NDM=4},{A=9},{TA=±0.1},{B=10},{TB=+0 -0.2},{C=1.5},{TC=±0.1},{D1=7},{TD1=±0.2},{E=C0.5},{EX=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
TA
Tolerance Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
TB
Tolerance Diameter
[mm]
C
Height
[mm]
TC
Tolerance Height
[mm]
D1
Height
[mm]
TD1
Tolerance Height
[mm]
E
Chamfer
ⁿ/ₐ
N0-02-0J30-00300000
N0-02-0J30-00300000
M3
7
±0.1
8
+0 -0.2
1.5
±0.1
6
±0.2
C0.5
N0-02-0J30-00400000
N0-02-0J30-00400000
M4
9
±0.1
10
+0 -0.2
1.5
±0.1
7
±0.2
C0.5
N0-02-0J30-00500000
N0-02-0J30-00500000
M5
10
±0.1
12
+0 -0.2
2.0
±0.1
9
±0.2
C1.0
N0-02-0J30-00600000
N0-02-0J30-00600000
M6
12
±0.1
14
+0 -0.2
2.0
±0.1
10
±0.2
C1.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D